DATA SHEET
TUSB217-Q1 USB High Speed信号コンディショナー
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載アプリケーション用にAEC-Q100認定済み
- デバイス温度グレード2:
TA–40°C~105°C
- 広い電源電圧範囲: 2.3~6.5V
- USB切断およびシャットダウン時の非常に低い消費電力
- USB 2.0 High Speed信号のコンディショニング
- USB 2.0、OTG 2.0、BC 1.2に対応
- Low Speed、Full Speed、High Speed信号処理をサポート
- 特定のホスト/デバイスに依存しない
- 最大5mのケーブルをサポート
- 外付けのプルダウン抵抗により4つの信号ブースト(エッジブーストとDCブースト)設定を選択可能
- プルアップまたはプルダウン構成が可能なピンにより3つのRX感度を選択でき、損失の大きいアプリケーションでISIジッタを補償
- スケーラブルなソリューション - 損失の大きいアプリケーションにはデイジーチェーン・デバイスを使用
- TUSB213 (5V)とピン互換