ホーム インターフェイス USB IC USB リドライバとマルチプレクサ

TUSB217-Q1

アクティブ

車載対応、DC 昇圧機能搭載、CDP 内蔵、広い電源電圧範囲、USB 2.0 High Speed シグナル・コンディショナ

製品詳細

Type Redriver USB speed (Mbps) 480 Number of channels 1 Supply voltage (max) (V) 6.5 Supply voltage (min) (V) 2.3 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Configuration USB 2.0 Single Port Features USB 2.0 Redriver with 5 Meter Cable Redriving Strength Auto Qaulified RGY Package Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105 Supply current (max) (µA) 36000 ESD HBM (typ) (kV) 2 Bandwidth (MHz) 240
Type Redriver USB speed (Mbps) 480 Number of channels 1 Supply voltage (max) (V) 6.5 Supply voltage (min) (V) 2.3 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Configuration USB 2.0 Single Port Features USB 2.0 Redriver with 5 Meter Cable Redriving Strength Auto Qaulified RGY Package Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105 Supply current (max) (µA) 36000 ESD HBM (typ) (kV) 2 Bandwidth (MHz) 240
VQFN (RGY) 14 12.25 mm² 3.5 x 3.5
  • 車載アプリケーション用にAEC-Q100認定済み
    • デバイス温度グレード2:
      TA–40°C~105°C
  • 広い電源電圧範囲: 2.3~6.5V
  • USB切断およびシャットダウン時の非常に低い消費電力
  • USB 2.0 High Speed信号のコンディショニング
  • USB 2.0、OTG 2.0、BC 1.2に対応
  • Low Speed、Full Speed、High Speed信号処理をサポート
  • 特定のホスト/デバイスに依存しない
  • 最大5mのケーブルをサポート
    • 外付けのプルダウン抵抗により4つの信号ブースト(エッジブーストとDCブースト)設定を選択可能
    • プルアップまたはプルダウン構成が可能なピンにより3つのRX感度を選択でき、損失の大きいアプリケーションでISIジッタを補償
  • スケーラブルなソリューション - 損失の大きいアプリケーションにはデイジーチェーン・デバイスを使用
  • TUSB213 (5V)とピン互換
  • 車載アプリケーション用にAEC-Q100認定済み
    • デバイス温度グレード2:
      TA–40°C~105°C
  • 広い電源電圧範囲: 2.3~6.5V
  • USB切断およびシャットダウン時の非常に低い消費電力
  • USB 2.0 High Speed信号のコンディショニング
  • USB 2.0、OTG 2.0、BC 1.2に対応
  • Low Speed、Full Speed、High Speed信号処理をサポート
  • 特定のホスト/デバイスに依存しない
  • 最大5mのケーブルをサポート
    • 外付けのプルダウン抵抗により4つの信号ブースト(エッジブーストとDCブースト)設定を選択可能
    • プルアップまたはプルダウン構成が可能なピンにより3つのRX感度を選択でき、損失の大きいアプリケーションでISIジッタを補償
  • スケーラブルなソリューション - 損失の大きいアプリケーションにはデイジーチェーン・デバイスを使用
  • TUSB213 (5V)とピン互換

TUSB217-Q1は第3世代USB 2.0 High Speed信号コンディショナーで、伝送チャネルでのAC損失(容量性負荷による)およびDC損失(抵抗損失による)を補償するように設計されています。

TUSB217-Q1には、エッジ昇圧器によりUSB 2.0 High Speed信号の遷移エッジを高速化し、DC昇圧機能により静的電圧レベルを上げる特許取得済みの設計が採用されています。また、TUSB217-Q1はプリイコライゼーション機能を備えているため、レシーバ感度を高め、長いケーブルを使用するアプリケーションでISIジッタを補償できます。USB Low SpeedおよびFull Speed信号特性は、TUSB217-Q1による影響を受けません。

TUSB217-Q1は、パケット・タイミングの変更や伝搬遅延の増加を伴わずに、信号品質を向上できるため、低レイテンシが要求されるアプリケーションに最適です。

TUSB217-Q1により、最長5メートルのケーブルを使用したシステムで、USB 2.0 High Speed電気近端アイ・コンプライアンス・テストに合格することが可能になります。

TUSB217-Q1はUSB On-The-Go (OTG)およびBattery Charging (BC 1.2)プロトコルにも対応しています。

TUSB217-Q1は第3世代USB 2.0 High Speed信号コンディショナーで、伝送チャネルでのAC損失(容量性負荷による)およびDC損失(抵抗損失による)を補償するように設計されています。

TUSB217-Q1には、エッジ昇圧器によりUSB 2.0 High Speed信号の遷移エッジを高速化し、DC昇圧機能により静的電圧レベルを上げる特許取得済みの設計が採用されています。また、TUSB217-Q1はプリイコライゼーション機能を備えているため、レシーバ感度を高め、長いケーブルを使用するアプリケーションでISIジッタを補償できます。USB Low SpeedおよびFull Speed信号特性は、TUSB217-Q1による影響を受けません。

TUSB217-Q1は、パケット・タイミングの変更や伝搬遅延の増加を伴わずに、信号品質を向上できるため、低レイテンシが要求されるアプリケーションに最適です。

TUSB217-Q1により、最長5メートルのケーブルを使用したシステムで、USB 2.0 High Speed電気近端アイ・コンプライアンス・テストに合格することが可能になります。

TUSB217-Q1はUSB On-The-Go (OTG)およびBattery Charging (BC 1.2)プロトコルにも対応しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TUSB217-Q1 USB High Speed信号コンディショナー データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 1月 24日
アプリケーション・ノート TUSB217-Q1 Configuration Guidelines 2019年 4月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TUSB217EVM — USB 2.0 高速シグナル・コンディショナの評価モジュール

The TUSB217 evaluation module (EVM) can be used to evaluate the signal conditioning abilities of the TUSB217 device for various applications.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TUSB217 S-Parameter Model

SLLM418.ZIP (322 KB) - S-Parameter Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01432 — 充電機能と拡張データ・パス性能を備えた車載パッシブ・メディア・ハブのリファレンス・デザイン

この車載用リファレンス・デザインは、データ転送を必要とするメディア・ポート向けの独自のアプローチを示しています。このリファレンス・デザインには、15W 対応の USB Type-C™ ポートを経由して USB 2.0 のデータをサポートする能力があります。この包括的なリファレンス・デザインは、AEC-Q100 認証済みで、CISPR 25 Class 5 のテストも実施済みのアナログ IC(集積回路)を採用しており、メディア・ポート・システムを短期間で設計できます。またフレキシブルなパッシブ・ソリューションにより開発労力を最小限に抑えることができ、1 x 2 インチ(2.54 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP40544 — Automotive USB Type-A charger reference design with 3-m USB-IF near-end compliant

このリファレンス・デザインは、3m (3 メートル) のケーブル使用時に USB-IF ニア・エンドの規格に準拠する、車載 USB Type-A チャージャを意図しています。TPS25840-Q1 を DC/DC レギュレータおよびデータ・スイッチとして使用し、TUSB217-Q1 を信号品質を向上させるための高速シグナル・コンディショナとして使用しています。このソリューションの効率は 12W 出力時に 93.3% であり、温度上昇は 20.5℃ (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGY) 14 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ