TUSB217EVM

USB 2.0 高速シグナル・コンディショナの評価モジュール

TUSB217EVM

購入

概要

The TUSB217 evaluation module (EVM) can be used to evaluate the signal conditioning abilities of the TUSB217 device for various applications.

特長
  • Plug and play design
  • EVM is powered by USB, no external components needed
  • All device pin configuration options can be evaluated on the EVM
  • LEDs available to view device status
USB リドライバとマルチプレクサ
TUSB217-Q1 車載対応、DC 昇圧機能搭載、CDP 内蔵、広い電源電圧範囲、USB 2.0 High Speed シグナル コンディショナ

 

リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS706 逆電流保護機能とイネーブル搭載、150mA、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TUSB217EVM — USB 2.0 高速シグナル・コンディショナの評価モジュール

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TUSB217EVM User's Guide (Rev. A) 2018年 11月 8日
証明書 TUSB217EVM EU Declaration of Conformity 2024年 9月 19日
EVM ユーザー ガイド (英語) Using the TPS40210EVM 2008年 3月 14日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ