TUSB320 デバイスにより、USB Type-C ポートで、Type-C エコシステムに必要な構成チャネル (CC) ロジックが使用可能になります。TUSB320 デバイスは、CC ピンを使用してポートの接続 / 未接続、ケーブルの方向、役割の検出、Type-C 電流モードのポート制御を判断します。TUSB320 デバイスは下流向けポート (DFP)、上流向けポート (UFP)、またはデュアル・ロール・ポート (DRP) に構成可能なため、あらゆるアプリケーションに適しています。
TUSB320 デバイスは、Type-C 仕様に従って DFP または UFP として構成を交互に変更します。CC ロジック・ブロックは、USB ポートが接続されたかどうか、ケーブルの方向、検出された役割を判断するために、CC1 および CC2 ピンのプルアップまたはプルダウン抵抗値を監視します。CC ロジックは、検出された役割に応じて、Type-C 電流モードをデフォルト、中、または高のいずれかとして検出します。UFP および DRP モードでの正しい接続を判定するため、VBUS 検出が実装されています。
このデバイスは、広い電源電圧範囲において、低い消費電力で動作します。TUSB320 デバイスには、産業用温度範囲の製品と民生用温度範囲の製品があります。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TUSB320 | X2QFN (12) | 1.60mm × 1.60mm |
TUSB320I | X2QFN (12) | 1.60mm × 1.60mm |
Changes from Revision E (May 2017) to Revision F (March 2022)
Changes from Revision D (October 2016) to Revision E (May 2017)
Changes from Revision C (September 2016) to Revision D (October 2016)
Changes from Revision B (March 2016) to Revision C (September 2016)
Changes from Revision A (June 2015) to Revision B (March 2016)
Changes from Revision * (May 2015) to Revision A (June 2015)