JAJSF70B July 2015 – January 2022 TUSB4020BI-Q1
PRODUCTION DATA
TUSB4020BI-Q1 は、バッテリ充電のサポートなどいくつかの機能について端子ストラップ構成を提供し、OTP ROM、I2C EEPROM により、または PID、VID、およびカスタム・ポートと PHY 構成用の I2C/SMBus スレーブ・インターフェイスにより、カスタマイズを行えます。また、I2C EEPROM または I2C/SMBus スレーブ・インターフェイスを使用する場合、カスタム・ストリングをサポートします。
このデバイスは 48 ピンの HTQFP パッケージで供給され、産業用温度範囲の -40℃~85℃で動作するよう設計されています。