このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
TUSB522P は、5Gbps をサポートする、第 4 世代、デュアル・チャネル、シングル・レーンの USB 3.1 GEN1 リドライバおよびシグナル・コンディショナです。このデバイスは超低電力アーキテクチャにより 3.3V 電源で動作し、低消費電力を実現します。USB 3.1 の低電力モードをサポートしているため、アイドル時の消費電力をさらに減らすことができます。
デュアル・チャネル機能により、システムは送信および受信の両方のデータパスで信号の整合性を維持できます。レシーバのイコライゼーションには 3 つのゲイン設定があり、挿入損失やシンボル間干渉によるチャネルの劣化を克服できます。これらの設定は EQ ピンから制御されます。伝送ライン損失を補償するため、出力ドライバはピン DE によるディエンファシスの構成をサポートしています。さらに、自動的な LFPS ディエンファシス制御により、完全な USB 3.1 準拠が可能になります。これらの設定により、最適な性能が実現され、信号の距離が延長され、TUSB522P を USB 3.1 GEN1 のパス内に柔軟に配置できます。
部品番号 | 温度 | パッケージ(1) |
---|---|---|
TUSB522P | TA = 0℃~70℃ | RGE (VQFN、24) |
TUSB522PI | TA = -40℃~85℃ |