JAJSD41E April 2017 – April 2018 TUSB544
PRODUCTION DATA.
TUSB544は、USB Type-C Altモードのリドライバ・スイッチで、最高8.1Gbpsのデータ速度に対応できます。このリニア・リドライバはプロトコルに依存せず、VESA DisplayPortを含むUSB Type-C Altモードのインターフェイスをサポートできます。
TUSB544には、いくつかのレベルの受信リニア・イコライゼーションがあり、ケーブルおよびボード配線での損失によるシンボル間干渉(ISI)を補償できます。単一の3.3V電源で動作し、商業用温度範囲と工業用温度範囲のバージョンがあります。
TUSB544の4つのレーンはすべて反転可能なため、多用途な信号コンディショナーとして、多くのアプリケーションに使用できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TUSB544 | WQFN (40) | 4.00mm×6.00mm |
TUSB544I |