JAJSOK5Q March 2011 – March 2024 TUSB7320 , TUSB7340
PRODUCTION DATA
TUSB7320 は、最大 2 つのダウンストリーム・ポートをサポートします。TUSB7340 は USB 3.0 準拠の xHCI ホスト・コントローラで、最大 4 つのダウンストリーム・ポートをサポートします。どちらの製品も、ピン互換の 100 ピン RKM パッケージで供給されます。このドキュメントの残りの部分では、TUSB73x0 という名前を使用して TUSB7320 と TUSB7340 の両方を参照します。
TUSB73x0 は、PCIe x1 Gen 2 インターフェイスを介してホスト・システムに接続し、ダウンストリーム USB ポートに SuperSpeed、ハイスピード、フルスピード、またはロースピードの接続を提供します。
部品番号 (1) | USB ポート数 | パッケージ |
---|---|---|
TUSB7320 | 2 ポート | (WQFN-MR、100) |
TUSB7340 | 4 ポート |