TUSB7340

アクティブ

SuperSpeed USB 3.0 4 ポート xHCI ホスト コントローラ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Function USB2 USB speed (Mbps) 5000 Type Bridge Supply voltage (V) 1.1, 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function USB2 USB speed (Mbps) 5000 Type Bridge Supply voltage (V) 1.1, 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN-MR (RKM) 100 81 mm² 9 x 9
  • USB3.0 準拠の xHCI ホスト・コントローラ
    • PCIe x1 Gen2 インターフェイス
    • 4 つのダウンストリーム・ポート
  • 2 つまたは 4 つのダウンストリーム・ポート
  • 各ダウンストリーム・ポートについて以下が可能
    • 個別にイネーブルまたはディスエーブル
    • 送信スイング、ディエンファシス、イコライゼーションの設定を調整
    • 取り外し可能または取り外し不可としてマーク
    • 独立した電源制御と過電流検出機能
  • デフォルト構成では、外部フラッシュは不要
    • カスタム構成用のオプションのシリアル EEPROM
  • 内部のスペクトラム拡散機能
    • 低コストの水晶発振器をサポート
  • クラス最高のアダプティブ・レシーバ・イコライザ設計
  • USB3.0 準拠の xHCI ホスト・コントローラ
    • PCIe x1 Gen2 インターフェイス
    • 4 つのダウンストリーム・ポート
  • 2 つまたは 4 つのダウンストリーム・ポート
  • 各ダウンストリーム・ポートについて以下が可能
    • 個別にイネーブルまたはディスエーブル
    • 送信スイング、ディエンファシス、イコライゼーションの設定を調整
    • 取り外し可能または取り外し不可としてマーク
    • 独立した電源制御と過電流検出機能
  • デフォルト構成では、外部フラッシュは不要
    • カスタム構成用のオプションのシリアル EEPROM
  • 内部のスペクトラム拡散機能
    • 低コストの水晶発振器をサポート
  • クラス最高のアダプティブ・レシーバ・イコライザ設計

TUSB7320 は、最大 2 つのダウンストリーム・ポートをサポートします。TUSB7340 は USB 3.0 準拠の xHCI ホスト・コントローラで、最大 4 つのダウンストリーム・ポートをサポートします。どちらの製品も、ピン互換の 100 ピン RKM パッケージで供給されます。このドキュメントの残りの部分では、TUSB73x0 という名前を使用して TUSB7320 と TUSB7340 の両方を参照します。

TUSB73x0 は、PCIe x1 Gen 2 インターフェイスを介してホスト・システムに接続し、ダウンストリーム USB ポートに SuperSpeed、ハイスピード、フルスピード、またはロースピードの接続を提供します。

TUSB7320 は、最大 2 つのダウンストリーム・ポートをサポートします。TUSB7340 は USB 3.0 準拠の xHCI ホスト・コントローラで、最大 4 つのダウンストリーム・ポートをサポートします。どちらの製品も、ピン互換の 100 ピン RKM パッケージで供給されます。このドキュメントの残りの部分では、TUSB73x0 という名前を使用して TUSB7320 と TUSB7340 の両方を参照します。

TUSB73x0 は、PCIe x1 Gen 2 インターフェイスを介してホスト・システムに接続し、ダウンストリーム USB ポートに SuperSpeed、ハイスピード、フルスピード、またはロースピードの接続を提供します。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TUSB73x0 USB 3.0 xHCI ホスト・コントローラ データシート (Rev. Q 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.Q) PDF | HTML 2024年 3月 12日
* エラッタ Driver Workarounds for TUSB73x0 USB3.0 xHCI Host Controller Errata 2014年 7月 30日
* エラッタ TUSB73x0 USB3.0 xHCI Controller Errata (Rev. B) 2012年 7月 14日