JAJSRP8E May 2007 – October 2023 TXB0102
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
VCCA | 電源電圧 | -0.5 | 4.6 | V | |
VCCB | -0.5 | 6.5 | |||
VI | 入力電圧 (2) | A ポート | -0.5 | 4.6 | V |
B ポート | -0.5 | 6.5 | |||
VO | 高インピーダンスまたは電源オフ状態で出力に印加される電圧範囲 (2) | A ポート | -0.5 | 4.6 | V |
B ポート | -0.5 | 6.5 | |||
VO | High または Low 状態で出力に印加される電圧範囲(2)(3) | A ポート | -0.5 | VCCA + 0.5 | V |
B ポート | -0.5 | VCCB + 0.5 | |||
IIK | 入力クランプ電流 | VI < 0 | -50 | mA | |
IOK | 出力クランプ電流 | VO < 0 | -50 | mA | |
IO | 連続出力電流 | ±50 | mA | ||
VCCA、VCCB、または GND を流れる連続電流 | ±100 | mA | |||
TJ | 接合部温度 | 150 | ℃ | ||
Tstg | 保管温度 | -65 | 150 | ℃ |