JAJSRP8E May 2007 – October 2023 TXB0102
PRODUCTION DATA
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | テスト条件 | 標準値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
tpd | A | B | VCCB = 1.8V | 6.9 | ns |
VCCB = 2.5V | 5.7 | ||||
VCCB = 3.3V | 5.3 | ||||
VCCB = 5V | 5.5 | ||||
B | A | VCCB = 1.8V | 7.4 | ||
VCCB = 2.5V | 6.4 | ||||
VCCB = 3.3V | 6 | ||||
VCCB = 5V | 5.8 | ||||
ten | OE | A | VCCB = 1.8V | 1 | μs |
VCCB = 2.5V | 1 | ||||
VCCB = 3.3V | 1 | ||||
VCCB = 5V | 1 | ||||
B | VCCB = 1.8V | 1 | |||
VCCB = 2.5V | 1 | ||||
VCCB = 3.3V | 1 | ||||
VCCB = 5V | 1 | ||||
tdis | OE | A | VCCB = 1.8V | 18 | ns |
VCCB = 2.5V | 15 | ||||
VCCB = 3.3V | 14 | ||||
VCCB = 5V | 14 | ||||
B | VCCB = 1.8V | 20 | |||
VCCB = 2.5V | 17 | ||||
VCCB = 3.3V | 16 | ||||
VCCB = 5V | 16 | ||||
trA | A ポート立ち上がり時間 | VCCB = 1.8V | 4.2 | ns | |
VCCB = 2.5V | 4.2 | ||||
VCCB = 3.3V | 4.2 | ||||
VCCB = 5V | 4.2 | ||||
tfA | A ポート立ち下がり時間 | VCCB = 1.8V | 4.2 | ns | |
VCCB = 2.5V | 4.2 | ||||
VCCB = 3.3V | 4.2 | ||||
VCCB = 5V | 4.2 | ||||
trB | B ポート立ち上がり時間 | VCCB = 1.8V | 2.1 | ns | |
VCCB = 2.5V | 1.5 | ||||
VCCB = 3.3V | 1.2 | ||||
VCCB = 5V | 1.1 | ||||
tfB | B ポート立ち下がり時間 | VCCB = 1.8V | 2.1 | ns | |
VCCB = 2.5V | 1.5 | ||||
VCCB = 3.3V | 1.2 | ||||
VCCB = 5V | 1.1 | ||||
tsk(o) | チャネル間 | VCCB = 1.8V | 0.5 | ns | |
VCCB = 2.5V | 0.5 | ||||
VCCB = 3.3V | 0.5 | ||||
VCCB = 5V | 1.4 | ||||
最大データ・レート | VCCB = 1.8V | 20 | Mbps | ||
VCCB = 2.5V | 20 | ||||
VCCB = 3.3V | 20 | ||||
VCCB = 5V | 20 |