JAJSRP8E May 2007 – October 2023 TXB0102
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 標準値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
CpdA | A ポート入力、B ポート出力 | CL = 0、f = 10MHz、 tr = tf = 1ns、 OE = VCCA (出力イネーブル) | VCCA = 1.2V、VCCB = 5V | 7.8 | pF |
VCCA = 1.2V、VCCB = 1.8V | 8 | ||||
VCCA = 1.5V、VCCB = 1.8V | 8 | ||||
VCCA = 1.8V、VCCB = 1.8V | 7 | ||||
VCCA = 2.5V、VCCB = 2.5V | 7 | ||||
VCCA = 2.5V、VCCB = 5V | 8 | ||||
VCCA = 3.3V、VCCB = 3.3V~5V | 8 | ||||
B ポート入力、A ポート出力 | VCCA = 1.2V、VCCB = 5V | 12 | |||
VCCA = 1.2V、VCCB = 1.8V | 11 | ||||
VCCA = 1.5V、VCCB = 1.8V | 11 | ||||
VCCA = 1.8V、VCCB = 1.8V | 11 | ||||
VCCA = 2.5V、VCCB = 2.5V | 11 | ||||
VCCA = 2.5V、VCCB = 5V | 11 | ||||
VCCA = 3.3V、VCCB = 3.3V~5V | 11 | ||||
CpdB | A ポート入力、B ポート出力 | VCCA = 1.2V、VCCB = 5V | 38.1 | ||
VCCA = 1.2V、VCCB = 1.8V | 29 | ||||
VCCA = 1.5V、VCCB = 1.8V | 29 | ||||
VCCA = 1.8V、VCCB = 1.8V | 29 | ||||
VCCA = 2.5V、VCCB = 2.5V | 29 | ||||
VCCA = 2.5V、VCCB = 5V | 30 | ||||
VCCA = 3.3V、VCCB = 3.3V~5V | 30 | ||||
B ポート入力、A ポート出力 | VCCA = 1.2V、VCCB = 5V | 25.4 | |||
VCCA = 1.2V、VCCB = 1.8V | 19 | ||||
VCCA = 1.5V、VCCB = 1.8V | 18 | ||||
VCCA = 1.8V、VCCB = 1.8V | 18 | ||||
VCCA = 2.5V、VCCB = 2.5V | 18 | ||||
VCCA = 2.5V、VCCB = 5V | 21 | ||||
VCCA = 3.3V、VCCB = 3.3V~5V | 21 | ||||
CpdA | A ポート入力、B ポート出力 | CL = 0、f = 10MHz、 tr = tf = 1ns、 OE = GND (出力ディセーブル) | VCCA = 1.2V、VCCB = 5V | 0.01 | pF |
VCCA = 1.2V、VCCB = 1.8V | 0.01 | ||||
VCCA = 1.5V、VCCB = 1.8V | 0.01 | ||||
VCCA = 1.8V、VCCB = 1.8V | 0.01 | ||||
VCCA = 2.5V、VCCB = 2.5V | 0.01 | ||||
VCCA = 2.5V、VCCB = 5V | 0.01 | ||||
VCCA = 3.3V、VCCB = 3.3V~5V | 0.01 | ||||
B ポート入力、A ポート出力 | VCCA = 1.2V、VCCB = 5V | 0.01 | |||
VCCA = 1.2V、VCCB = 1.8V | 0.01 | ||||
VCCA = 1.5V、VCCB = 1.8V | 0.01 | ||||
VCCA = 1.8V、VCCB = 1.8V | 0.01 | ||||
VCCA = 2.5V、VCCB = 2.5V | 0.01 | ||||
VCCA = 2.5V、VCCB = 5V | 0.01 | ||||
VCCA = 3.3V、VCCB = 3.3V~5V | 0.01 | ||||
CpdB | A ポート入力、B ポート出力 | VCCA = 1.2V、VCCB = 5V | 0.01 | ||
VCCA = 1.2V、VCCB = 1.8V | 0.01 | ||||
VCCA = 1.5V、VCCB = 1.8V | 0.01 | ||||
VCCA = 1.8V、VCCB = 1.8V | 0.01 | ||||
VCCA = 2.5V、VCCB = 2.5V | 0.01 | ||||
VCCA = 2.5V、VCCB = 5V | 0.01 | ||||
VCCA = 3.3V、VCCB = 3.3V~5V | 0.02 | ||||
B ポート入力、A ポート出力 | VCCA = 1.2V、VCCB = 5V | 0.01 | |||
VCCA = 1.2V、VCCB = 1.8V | 0.01 | ||||
VCCA = 1.5V、VCCB = 1.8V | 0.01 | ||||
VCCA = 1.8V、VCCB = 1.8V | 0.01 | ||||
VCCA = 2.5V、VCCB = 2.5V | 0.01 | ||||
VCCA = 2.5V、VCCB = 5V | 0.02 | ||||
VCCA = 3.3V、VCCB = 3.3V~5V | 0.03 |