JAJSRP8E May 2007 – October 2023 TXB0102
PRODUCTION DATA
パラメータ(1)(2) | テスト条件 | VCCA | VCCB | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOHA | IOH = –20µA | 1.2V | 1.1 | V | ||||
1.4V~3.6V | ||||||||
VOLA | IOL = 20µA | 1.2V | 0.3 | V | ||||
1.4V~3.6V | ||||||||
VOHB | IOH = –20µA | 1.65V~5.5V | V | |||||
VOLB | IOL = 20µA | 1.65V~5.5V | V | |||||
II | OE | VI = VCCI または GND | 1.2V~3.6V | 1.65V~5.5V | ±1 | µA | ||
Ioff | A ポート | VI または VO = 0~3.6V | 0V | 0V~5.5V | ±1 | µA | ||
B ポート | VI または VO = 0~5.5V | 0V~3.6V | 0V | ±1 | ||||
IOZ | A または B ポート | OE = GND | 1.2V~3.6V | 1.65V~5.5V | ±1 | µA | ||
ICCA | VI = VCCI または GND、 IO = 0 | 1.2V | 1.65V~5.5V | 0.06 | µA | |||
1.4V~3.6V | 1.65V~5.5V | |||||||
3.6V | 0V | |||||||
0V | 5.5V | |||||||
ICCB | VI = VCCI または GND、 IO = 0 | 1.2V | 1.65V~5.5V | 3.4 | µA | |||
1.4V~3.6V | 1.65V~5.5V | |||||||
3.6V | 0V | |||||||
0V | 5.5V | |||||||
ICCA + ICCB | VI = VCCI または GND、 IO = 0 | 1.2V | 1.65V~5.5V | 3.5 | µA | |||
1.4V~3.6V | 1.65V~5.5V | |||||||
ICCZA | VI = VCCI または GND、 IO = 0、 OE = GND | 1.2V | 1.65V~5.5V | 0.05 | µA | |||
1.4V~3.6V | 1.65V~5.5V | |||||||
ICCZB | VI = VCCI または GND、 IO = 0、 OE = GND | 1.2V | 1.65V~5.5V | 3.3 | µA | |||
1.4V~3.6V | 1.65V~5.5V | |||||||
Ci | OE | 1.2V~3.6V | 1.65V~5.5V | 2.5 | pF | |||
Cio | A ポート | 1.2V~3.6V | 1.65V~5.5V | 5 | pF | |||
B ポート | 11 |