JAJSRP8E
May 2007 – October 2023
TXB0102
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
ピン構成および機能
5
仕様
5.1
絶対最大定格
5.2
ESD 定格
5.3
推奨動作条件
5.4
熱に関する情報
5.5
電気的特性:TA = 25℃
5.6
電気的特性:TA = -40℃~+85℃
5.7
動作特性
5.8
VCCA = 1.2V のタイミング要件
5.9
VCCA = 1.5V ± 0.1V のタイミング要件
5.10
VCCA = 1.8V ± 0.15V のタイミング要件
5.11
VCCA = 2.5V ± 0.2V のタイミング要件
5.12
VCCA = 3.3V ± 0.3V のタイミング要件
5.13
VCCA = 1.2V のスイッチング特性
5.14
VCCA = 1.5V ± 0.1V のスイッチング特性
5.15
VCCA = 1.8V ± 0.15V のスイッチング特性
5.16
VCCA = 2.5V ± 0.2V のスイッチング特性
5.17
VCCA = 3.3V ± 0.3V のスイッチング特性
5.18
代表的特性
6
パラメータ測定情報
7
詳細説明
7.1
概要
7.2
機能ブロック図
7.3
機能説明
7.3.1
アーキテクチャ
7.3.2
入力ドライバの要件
7.3.3
出力負荷に関する検討事項
7.3.4
イネーブルおよびディセーブル
7.3.5
I/O ラインのプルアップ抵抗またはプルダウン抵抗
7.4
デバイスの機能モード
8
アプリケーションと実装
8.1
アプリケーション情報
8.2
代表的なアプリケーション
8.2.1
設計要件
8.2.2
詳細な設計手順
8.2.3
アプリケーション曲線
8.3
電源に関する推奨事項
8.4
レイアウト
8.4.1
レイアウトのガイドライン
8.4.2
レイアウト例
9
デバイスおよびドキュメントのサポート
9.1
ドキュメントのサポート
9.1.1
関連資料
9.2
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
9.3
サポート・リソース
9.4
商標
9.5
静電気放電に関する注意事項
9.6
用語集
10
Revision History
11
メカニカル、パッケージ、および注文情報
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
YZP|8
MXBG020L
DCU|8
MPDS050E
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
jajsrp8e_oa
jajsrp8e_pm
1
特長
テキサス・インスツルメンツの
NanoFree™
パッケージで供給
1.2V~3.6V (A ポート)、1.65V~5.5V (B ポート)
(V
CCA
≤ V
CCB
)
V
CC
絶縁機能:どちらかの V
CC
入力が GND レベルになると、すべての出力が高インピーダンス状態になる
V
CCA
を基準とする出力イネーブル (OE) 入力回路
低消費電力、最大 I
CC
4µA
I
off
により部分的パワーダウン・モード動作をサポート
JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
JESD 22 を超える ESD 保護
A ポート
2500V、人体モデル (A114-B)
200V、マシン・モデル (A115-A)
1500V、デバイス帯電モデル (C101)
B ポート
15kV、人体モデル (A114-B)
200V、マシン・モデル (A115-A)
1500V、デバイス帯電モデル (C101)