JAJSRP8E May 2007 – October 2023 TXB0102
PRODUCTION DATA
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | テスト条件 | 最小値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
tpd | A | B | VCCB = 2.5V ± 0.2V | 1.1 | 6.3 | ns |
VCCB = 3.3V ± 0.3V | 1 | 5.2 | ||||
VCCB = 5V ± 0.5V | 0.9 | 4.7 | ||||
B | A | VCCB = 2.5V ± 0.2V | 1.2 | 6.6 | ||
VCCB = 3.3V ± 0.3V | 1.1 | 5.1 | ||||
VCCB = 5V ± 0.5V | 0.9 | 4.4 | ||||
ten | OE | A | VCCB = 2.5V ± 0.2V | 1 | μs | |
VCCB = 3.3V ± 0.3V | 1 | |||||
VCCB = 5V ± 0.5V | 1 | |||||
B | VCCB = 2.5V ± 0.2V | 1 | ||||
VCCB = 3.3V ± 0.3V | 1 | |||||
VCCB = 5V ± 0.5V | 1 | |||||
tdis | OE | A | VCCB = 2.5V ± 0.2V | 5.1 | 21.3 | ns |
VCCB = 3.3V ± 0.3V | 4.6 | 15.2 | ||||
VCCB = 5V ± 0.5V | 4.6 | 13.2 | ||||
B | VCCB = 2.5V ± 0.2V | 4.4 | 20.8 | |||
VCCB = 3.3V ± 0.3V | 3.8 | 16 | ||||
VCCB = 5V ± 0.5V | 3.9 | 13.9 | ||||
trA | A ポート立ち上がり時間 | VCCB = 2.5V ± 0.2V | 0.8 | 3 | ns | |
VCCB = 3.3V ± 0.3V | 0.8 | 3 | ||||
VCCB = 5V ± 0.5V | 0.8 | 3 | ||||
tfA | A ポート立ち下がり時間 | VCCB = 2.5V ± 0.2V | 0.8 | 3 | ns | |
VCCB = 3.3V ± 0.3V | 0.8 | 3 | ||||
VCCB = 5V ± 0.5V | 0.8 | 3 | ||||
trB | B ポート立ち上がり時間 | VCCB = 2.5V ± 0.2V | 0.7 | 3 | ns | |
VCCB = 3.3V ± 0.3V | 0.5 | 2.8 | ||||
VCCB = 5V ± 0.5V | 0.4 | 2.7 | ||||
tfB | B ポート立ち下がり時間 | VCCB = 2.5V ± 0.2V | 0.7 | 3 | ns | |
VCCB = 3.3V ± 0.3V | 0.5 | 2.8 | ||||
VCCB = 5V ± 0.5V | 0.4 | 2.7 | ||||
tsk(o) | チャネル間 | VCCB = 2.5V ± 0.2V | 0.5 | ns | ||
VCCB = 3.3V ± 0.3V | 0.5 | |||||
VCCB = 5V ± 0.5V | 0.5 | |||||
最大データ・レート | VCCB = 2.5V ± 0.2V | 100 | Mbps | |||
VCCB = 3.3V ± 0.3V | 100 | |||||
VCCB = 5V ± 0.5V | 100 |