JAJSRP8E May   2007  – October 2023 TXB0102

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性:TA = 25℃
    6. 5.6  電気的特性:TA = -40℃~+85℃
    7. 5.7  動作特性
    8. 5.8  VCCA = 1.2V のタイミング要件
    9. 5.9  VCCA = 1.5V ± 0.1V のタイミング要件
    10. 5.10 VCCA = 1.8V ± 0.15V のタイミング要件
    11. 5.11 VCCA = 2.5V ± 0.2V のタイミング要件
    12. 5.12 VCCA = 3.3V ± 0.3V のタイミング要件
    13. 5.13 VCCA = 1.2V のスイッチング特性
    14. 5.14 VCCA = 1.5V ± 0.1V のスイッチング特性
    15. 5.15 VCCA = 1.8V ± 0.15V のスイッチング特性
    16. 5.16 VCCA = 2.5V ± 0.2V のスイッチング特性
    17. 5.17 VCCA = 3.3V ± 0.3V のスイッチング特性
    18. 5.18 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 アーキテクチャ
      2. 7.3.2 入力ドライバの要件
      3. 7.3.3 出力負荷に関する検討事項
      4. 7.3.4 イネーブルおよびディセーブル
      5. 7.3.5 I/O ラインのプルアップ抵抗またはプルダウン抵抗
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10Revision History
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

TXB0102 は、設定可能な 2 本の独立した電源レールを採用した 2 ビット非反転トランスレータです。A ポートは VCCA に追従するように設計されています。VCCA には 1.2V~3.6V の電源電圧を供給できます。B ポートは VCCB に追従するように設計されています。VCCB には 1.65V~5.5V の電源電圧を供給できます。このため 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V の任意の電圧ノード間で、低電圧の双方向変換を自在に行うことが可能になります。VCCA が VCCB を上回ることはできません。

出力イネーブル (OE) 入力が Low のとき、全出力が高インピーダンス状態になります。

このデバイスは、Ioff を使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用の動作が完全に規定されています。Ioff 回路は、デバイスの電源がオフになったとき、出力をディセーブルにします。これによってデバイスへの電流の逆流を阻止し、デバイスを損傷から保護します。

電源オンまたは電源オフ時に高インピーダンス状態を確保するため、OE をプルダウン抵抗経由で GND に接続する必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流ソース能力によって決まります。

ダイをパッケージとして使用する NanoFree™ 技術は、IC パッケージの概念を大きく覆すものです。

製品情報
部品番号 パッケージ (1) 本体サイズ (公称)
TXB0102DCU VSSOP (8) 2.30mm × 2.00mm
TXB0102YZP DSBGA (8) 0.90 mm × 1.80 mm
利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
GUID-38D39C72-8BFD-4F8C-AB63-054A0F480E2B-low.gif代表的な動作回路