JAJSRP8E May   2007  – October 2023 TXB0102

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性:TA = 25℃
    6. 5.6  電気的特性:TA = -40℃~+85℃
    7. 5.7  動作特性
    8. 5.8  VCCA = 1.2V のタイミング要件
    9. 5.9  VCCA = 1.5V ± 0.1V のタイミング要件
    10. 5.10 VCCA = 1.8V ± 0.15V のタイミング要件
    11. 5.11 VCCA = 2.5V ± 0.2V のタイミング要件
    12. 5.12 VCCA = 3.3V ± 0.3V のタイミング要件
    13. 5.13 VCCA = 1.2V のスイッチング特性
    14. 5.14 VCCA = 1.5V ± 0.1V のスイッチング特性
    15. 5.15 VCCA = 1.8V ± 0.15V のスイッチング特性
    16. 5.16 VCCA = 2.5V ± 0.2V のスイッチング特性
    17. 5.17 VCCA = 3.3V ± 0.3V のスイッチング特性
    18. 5.18 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 アーキテクチャ
      2. 7.3.2 入力ドライバの要件
      3. 7.3.3 出力負荷に関する検討事項
      4. 7.3.4 イネーブルおよびディセーブル
      5. 7.3.5 I/O ラインのプルアップ抵抗またはプルダウン抵抗
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10Revision History
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

推奨動作条件

(1) (2) を参照
VCCAVCCB最小値最大値単位
VCCA電源電圧1.23.6V
VCCB1.655.5
VIHHigh レベル入力電圧データ入力1.2V~3.6V1.65V~5.5VVCCI × 0.65(3)VCCIV
OE 入力1.2V~3.6V1.65V~5.5VVCCA × 0.655.5
VILLow レベル入力電圧データ入力1.2V~5.5V1.65V~5.5V0VCCI × 0.35(3)V
OE 入力1.2V~3.6V1.65V~5.5V0VCCA × 0.35
VO高インピーダンスまたは電源オフ状態で出力に印加される電圧範囲A ポート1.2V~3.6V1.65V~5.5V03.6V
B ポート05.5
Δt/Δv入力遷移の立ち上がりまたは立ち下がりレートA ポート入力1.2V~3.6V1.65V~5.5V40ns/V
B ポート入力1.2V~3.6V1.65V~1.95V40
4.5V~5.5V30
TA自由気流での動作温度-4085
未使用のデータ I/O ペアの A 側と B 側は、同じ状態に保持する必要があります。つまり、VCCI と GND の両方に保持する必要があります。
VCCA は VCCB 以下で、3.6V 未満にする必要があります。
VCCI は、入力ポートに関連付けられた電源です。