JAJSRP8E May 2007 – October 2023 TXB0102
PRODUCTION DATA
パラメータ(1)(2) | テスト条件 | VCCA | VCCB | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOHA | IOH = –20µA | 1.2V | V | ||||
1.4V~3.6V | VCCA – 0.4 | ||||||
VOLA | IOL = 20µA | 1.2V | V | ||||
1.4V~3.6V | 0.4 | ||||||
VOHB | IOH = –20µA | 1.65V~5.5V | VCCB – 0.4 | V | |||
VOLB | IOL = 20µA | 1.65V~5.5V | 0.4 | V | |||
II | OE | VI = VCCI または GND | 1.2V~3.6V | 1.65V~5.5V | ±2 | µA | |
Ioff | A ポート | VI または VO = 0~3.6V | 0V | 0V~5.5V | ±2 | µA | |
B ポート | VI または VO = 0~5.5V | 0V~3.6V | 0V | ±2 | |||
IOZ | A または B ポート | OE = GND | 1.2V~3.6V | 1.65V~5.5V | ±2 | µA | |
ICCA | VI = VCCI または GND、 IO = 0 | 1.2V | 1.65V~5.5V | µA | |||
1.4V~3.6V | 1.65V~5.5V | 3 | |||||
3.6V | 0V | 2 | |||||
0V | 5.5V | -2 | |||||
ICCB | VI = VCCI または GND、 IO = 0 | 1.2V | 1.65V~5.5V | µA | |||
1.4V~3.6V | 1.65V~5.5V | 5 | |||||
3.6V | 0V | -2 | |||||
0V | 5.5V | 2 | |||||
ICCA + ICCB | VI = VCCI または GND、 IO = 0 | 1.2V | 1.65V~5.5V | µA | |||
1.4V~3.6V | 1.65V~5.5V | 8 | |||||
ICCZA | VI = VCCI または GND、 IO = 0、 OE = GND | 1.2V | 1.65V~5.5V | µA | |||
1.4V~3.6V | 1.65V~5.5V | 3 | |||||
ICCZB | VI = VCCI または GND、 IO = 0、 OE = GND | 1.2V | 1.65V~5.5V | µA | |||
1.4V~3.6V | 1.65V~5.5V | 5 | |||||
Ci | OE | 1.2V~3.6V | 1.65V~5.5V | 3 | pF | ||
Cio | A ポート | 1.2V~3.6V | 1.65V~5.5V | 6 | pF | ||
B ポート | 14 |