JAJSQI6C June 2008 – November 2024 TXB0104-Q1
ADVANCE INFORMATION
動作中は、VCCA ≦ VCCB が常に存在することを確認してください。電源投入シーケンス中、VCCA ≧ VCCB はデバイスに損傷を与えないため、電源を最初に立ち上げることができます。TXB0104 には、どちらかの VCC がオフになったとき (VCCA/B = 0V)、すべての出力ポートをディセーブルする回路があります。出力イネーブル (OE) 入力回路は、VCCA から電力が供給されるように設計されており、(OE) 入力が Low のときはすべての出力が高インピーダンス状態になります。電源オンまたは電源オフ時に出力の高インピーダンス状態を確保するには、OE 入力ピンをプルダウン抵抗経由で GND に接続する必要があり、VCCA および VCCB が完全に立ち上がり、安定するまでイネーブルにしないでください。グランドへのプルダウン抵抗の最小値は、ドライバの電流ソース能力によって決まります。