TXB0104-Q1

アクティブ

車載対応、自動方向検出機能と、±15kV ESD 保護機能搭載、4 ビット、双方向電圧レベル シフタ

製品詳細

Bits (#) 4 Data rate (max) (Mbps) 100 Topology Push-Pull Direction control (typ) Auto-direction Vin (min) (V) 1.2 Vin (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 1.65 Vout (max) (V) 5.5 Applications GPIO, I2S, JTAG, PCM, SPI, UART Features Edge rate accelerator, Output enable, Partial power down (Ioff), Vcc isolation Prop delay (ns) 7 Technology family TXB Supply current (max) (mA) 0.04 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Bits (#) 4 Data rate (max) (Mbps) 100 Topology Push-Pull Direction control (typ) Auto-direction Vin (min) (V) 1.2 Vin (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 1.65 Vout (max) (V) 5.5 Applications GPIO, I2S, JTAG, PCM, SPI, UART Features Edge rate accelerator, Output enable, Partial power down (Ioff), Vcc isolation Prop delay (ns) 7 Technology family TXB Supply current (max) (mA) 0.04 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4 UQFN (RUT) 12 3.4 mm² 2 x 1.7 VQFN (RGY) 14 12.25 mm² 3.5 x 3.5 WQFN (BQA) 14 7.5 mm² 3 x 2.5
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 下記結果で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~+125℃
  • 1.2V~3.6V (A ポート)、1.65V~5.5V (B ポート) (VCCA ≦ VCCB)
  • VCC 絶縁機能:いずれかの VCC 入力が GND レベルになると、すべての出力が高インピーダンス状態に移行
  • VCCA を基準とする OE 入力回路
  • Ioff により部分的パワーダウン モードでの動作をサポート
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護
    • A ポート
      • ±2500V、人体モデル (A114-B)
      • ±1000V、デバイス帯電モデル (C101)
    • B ポート
      • ±15000V、人体モデル (A114-B)
      • ±1000V、デバイス帯電モデル (C101)
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 下記結果で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~+125℃
  • 1.2V~3.6V (A ポート)、1.65V~5.5V (B ポート) (VCCA ≦ VCCB)
  • VCC 絶縁機能:いずれかの VCC 入力が GND レベルになると、すべての出力が高インピーダンス状態に移行
  • VCCA を基準とする OE 入力回路
  • Ioff により部分的パワーダウン モードでの動作をサポート
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護
    • A ポート
      • ±2500V、人体モデル (A114-B)
      • ±1000V、デバイス帯電モデル (C101)
    • B ポート
      • ±15000V、人体モデル (A114-B)
      • ±1000V、デバイス帯電モデル (C101)

電圧レベル変換器は、同じ回路基板上で異なる電源電圧レベルを同時に使用する場合に発生する課題に対処します。この 4 ビット非反転トランスレータは、設定可能な 2 つの独立した電源レールを採用しています。A ポートは VCCA に追従するように設計されています。VCCA は、1.2V ~ 3.6V の電源電圧を受け入れます。B ポートは、VCCB に追従する設計になっています。VCCB は、1.65V ~ 5.5V の電源電圧を受け入れます。これにより、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、 3.3V、5V の任意の電圧ノード間での自在な低電圧双方向変換が可能です。VCCA が VCCB を上回ることはできません。

出力イネーブル (OE) 入力が Low のとき、全出力が高インピーダンス状態になります。電源オンまたは電源オフ時に高インピーダンス状態を確率確保するため、OE をプルダウン抵抗経由で GND に接続する必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流ソース能力によって決まります。

TXB0104 は、OE 入力回路が VCCA によって給電されるように設計されています。

このデバイスは、Ioff を使用する部分的パワーダウン アプリケーション用の動作が完全に規定されています。Ioff 回路で出力をディセーブルすることにより、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷するのを回避できます。

電圧レベル変換器は、同じ回路基板上で異なる電源電圧レベルを同時に使用する場合に発生する課題に対処します。この 4 ビット非反転トランスレータは、設定可能な 2 つの独立した電源レールを採用しています。A ポートは VCCA に追従するように設計されています。VCCA は、1.2V ~ 3.6V の電源電圧を受け入れます。B ポートは、VCCB に追従する設計になっています。VCCB は、1.65V ~ 5.5V の電源電圧を受け入れます。これにより、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、 3.3V、5V の任意の電圧ノード間での自在な低電圧双方向変換が可能です。VCCA が VCCB を上回ることはできません。

出力イネーブル (OE) 入力が Low のとき、全出力が高インピーダンス状態になります。電源オンまたは電源オフ時に高インピーダンス状態を確率確保するため、OE をプルダウン抵抗経由で GND に接続する必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流ソース能力によって決まります。

TXB0104 は、OE 入力回路が VCCA によって給電されるように設計されています。

このデバイスは、Ioff を使用する部分的パワーダウン アプリケーション用の動作が完全に規定されています。Ioff 回路で出力をディセーブルすることにより、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷するのを回避できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TXU0104-Q1 アクティブ 車載対応、4 チャネル単方向レベル シフタ 4 channel unidirectional level translators
TXU0204-Q1 アクティブ 車載対応、4 チャネル、固定型の複数方向レベル シフタ 4 channel unidirectional level translators
TXU0304-Q1 アクティブ 車載対応、4 チャネル、固定型の複数方向レベル シフタ 4 channel unidirectional level translators

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TXB0104-Q1 車載用 4 ビット双方向電圧レベル トランスレータ、自動方向検出機能および ±15kV ESD 保護機能搭載 データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 8月 1日
アプリケーション・ノート Schematic Checklist - A Guide to Designing with Auto-Bidirectional Translators PDF | HTML 2024年 7月 12日
アプリケーション・ノート Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
アプリケーション・ノート Leveraging Edge Rate Accelerators with Auto-Sensing Level Shifters PDF | HTML 2023年 9月 29日
アプリケーション概要 Future-Proofing Your Level Shifter Design with TI's Dual Footprint Packages PDF | HTML 2023年 9月 5日
アプリケーション・ノート Do’s and Don’ts for TXB and TXS Voltage Level-Shifters with Edge Rate Accelerato PDF | HTML 2023年 6月 28日
セレクション・ガイド Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) 2021年 4月 15日
技術記事 Don’t lose navigational signal in tunnels anymore PDF | HTML 2015年 8月 26日
その他の技術資料 車載用ロジック・デバイス 英語版 2015年 2月 4日
アプリケーション・ノート A Guide to Voltage Translation With TXS-Type Translators 2010年 6月 29日
アプリケーション・ノート A Guide to Voltage Translation With TXB-Type Translators 2010年 3月 3日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板

14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板

14-24-NL-LOGIC-EVMは、14ピンから24ピンのBQA、BQB、RGY、RSV、RJWまたはRHLパッケージを持つあらゆるロジックまたは変換デバイスをサポートするように設計された柔軟な評価基板(EVM)です。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TXB0104 IBIS Model (Rev. C)

SCEM517C.ZIP (208 KB) - IBIS Model
リファレンス・デザイン

TIDA-00296 — 車載ボディ コントロール モジュール ドライバのリファレンス デザイン

TIDA-00296 は、ハイサイドおよびローサイド向けの TI 製リレー ドライバ、モーター ドライバ、負荷ドライバの特性を明確にするリファレンス デザインです。このデザインで使用する負荷(ドア ロック、パワー ウィンドウ、シート ヒーター、HVAC(暖房、換気、空調)、ランプ、LED)は、BCM(ボディ コントロール モジュール)が駆動できる多様な負荷を示し、TI のソリューションがそれらの分野にどのような形で適用できるかを明らかにする目的で選択したものです。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
UQFN (RUT) 12 Ultra Librarian
VQFN (RGY) 14 Ultra Librarian
WQFN (BQA) 14 Ultra Librarian