JAJSQI6C June 2008 – November 2024 TXB0104-Q1
ADVANCE INFORMATION
パラメータ | 始点 (入力) |
終点 (出力) |
VCCB = 2.5 V ± 0.2 V |
VCCB = 3.3 V ± 0.3 V |
VCCB = 5 V ± 0.5 V |
単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | ||||
tpd | A | B | 9.3 | 8.2 | 7.7 | ns | |||
B | A | 9.6 | 8.1 | 7.4 | |||||
ten | OE | A | 1 | 1 | 1 | μs | |||
B | 1 | 1 | 1 | ||||||
tdis | OE | A | 220 | 220 | 220 | ns | |||
B | 220 | 220 | 220 | ||||||
trA、tfA | A ポートの立ち上がりおよび立ち下がり時間 | 5 | 5 | 5 | ns | ||||
trB、tfB | B ポートの立ち上がりおよび立ち下がり時間 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | ns |