JAJSQI6C June 2008 – November 2024 TXB0104-Q1
ADVANCE INFORMATION
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | VCCB = 3.3 V ± 0.3 V | VCCB = 5 V ± 0.5 V | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | ||||
tpd | A | B | 7.7 | 7 | ns | ||
B | A | 7.9 | 6.8 | ||||
ten | OE | A | 1 | 1 | μs | ||
B | 1 | 1 | |||||
tdis | OE | A | 280 | 280 | ns | ||
B | 220 | 220 | |||||
trA、tfA | A ポートの立ち上がりおよび立ち下がり時間 | 4.5 | 4.5 | ns | |||
trB、tfB | B ポートの立ち上がりおよび立ち下がり時間 | 4.1 | 4.7 | ns |