JAJSQI6C June 2008 – November 2024 TXB0104-Q1
ADVANCE INFORMATION
パラメータ | テスト条件 | VCCA | 単位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2V | 1.2V | 1.5V | 1.8V | 2.5V | 2.5V | 3.3V | ||||
VCCB | ||||||||||
5V | 1.8V | 1.8V | 1.8V | 2.5V | 5V | 3.3V ~ 5V |
||||
標準値 | 標準値 | 標準値 | 標準値 | 標準値 | 標準値 | 標準値 | ||||
CpdA | A ポート入力、B ポート出力 | CL = 0、f = 10MHz、 tr = tf = 1ns、 OE = VCCA (出力イネーブル) |
7.8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | pF |
B ポート入力、A ポート出力 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
CpdB | A ポート入力、B ポート出力 | 38.1 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | ||
B ポート入力、A ポート出力 | 25.4 | 19 | 18 | 18 | 19 | 21 | 22 | |||
CpdA | A ポート入力、B ポート出力 | CL = 0、f = 10MHz、 tr = tf = 1ns、 OE = GND (出力ディセーブル) |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | pF |
B ポート入力、A ポート出力 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
CpdB | A ポート入力、B ポート出力 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | ||
B ポート入力、A ポート出力 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |