JAJSQI6C June 2008 – November 2024 TXB0104-Q1
ADVANCE INFORMATION
設計プロセスを開始するには、以下を決定する必要があります。
• 入力電圧範囲
- TXB0104 デバイスを駆動している電源電圧を使用して、入力電圧範囲を決定します。有効なロジック High の場合、値は入力ポートの VIH を超えている必要があります。有効なロジック Low の場合、値は入力ポートの VIL 未満である必要があります。
• 出力電圧範囲
- TXB0104 デバイスが駆動している電源電圧を使用して、出力電圧範囲を決定します。
- 外付けのプルアップまたはプルダウン抵抗を使用することは推奨しません。必須の場合は、値を 50kΩ より大きくすることを推奨します。
• 外付けのプルダウンまたはプルアップ抵抗により、出力 VOH および VOL が低下します。以下の式を使用して、外部プルダウンおよびプルアップ抵抗の結果として VOH および VOL を推定します。
ここで、