JAJSQI6C June   2008  – November 2024 TXB0104-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性
    6. 5.6  タイミング要件:VCCA = 1.2V
    7. 5.7  タイミング要件:VCCA = 1.5V ± 0.1V
    8. 5.8  タイミング要件:VCCA = 1.8V ± 0.15V
    9. 5.9  タイミング要件:VCCA = 2.5V ± 0.2V
    10. 5.10 タイミング要件:VCCA = 3.3V ± 0.3V
    11. 5.11 スイッチング特性:VCCA = 1.2V
    12. 5.12 スイッチング特性:VCCA = 1.5V ± 0.1V
    13. 5.13 スイッチング特性:VCCA = 1.8V ± 0.15V
    14. 5.14 スイッチング特性:VCCA = 2.5V ± 0.2V
    15. 5.15 スイッチング特性:VCCA = 3.3 V ± 0.3 V
    16. 5.16 動作特性
    17. 5.17 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 アーキテクチャ
      2. 7.3.2 入力ドライバの要件
      3. 7.3.3 出力負荷に関する検討事項
      4. 7.3.4 イネーブルおよびディセーブル
      5. 7.3.5 I/O ラインのプルアップ抵抗またはプルダウン抵抗
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
  10. 電源に関する推奨事項
  11. 10レイアウト
    1. 10.1 レイアウトのガイドライン
    2. 10.2 レイアウト例
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 11.2 サポート・リソース
    3. 11.3 商標
    4. 11.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 11.5 用語集
  13. 12改訂履歴
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性

自由気流での推奨動作温度範囲内 (特に記述のない限り)(1)(2)
パラメータテスト条件VCCAVCCBTA = 25℃-40℃~125℃単位
最小値標準値最大値最小値標準値最大値
VOHAIOH = –20μA1.2 V1.1V
1.4V~3.6VVCCA – 0.4
VOLAIOL = 20μA1.2 V0.9V
1.4V~3.6V0.4
VOHBIOH = –20μA1.65V~5.5VVCCB – 0.4V
VOLBIOL = 20μA1.65V~5.5V0.4V
IIOEVI = VCCI または GND1.2V~3.6V1.65V~5.5V±1±5μA
IoffA ポートVI または VO = 0~3.6V0 V0V~5.5V±1±10μA
B ポートVI または VO = 0~5.5 V0V~3.6V0 V±1±10
IOZA または B ポートOE = GND1.2V~3.6V1.65V~5.5V±1±10μA
ICCAVI = VCCI または GND、
IO = 0
1.2 V1.65V~5.5V0.06μA
1.4V~3.6V1.65V~5.5V20
3.6 V0 V15
0 V5.5 V-15
ICCBVI = VCCI または GND、
IO = 0
1.2 V1.65V~5.5V3.4μA
1.4V~3.6V1.65V~5.5V20
3.6 V0 V-15
0 V5.5 V15
ICCA + ICCBVI = VCCI または GND、
IO = 0
1.2 V1.65V~5.5V3.5μA
1.4V~3.6V1.65V~5.5V40
ICCZAVI = VCCI または GND、
IO = 0、
OE = GND
1.2 V1.65V~5.5V0.05μA
1.4V~3.6V1.65V~5.5V15
ICCZBVI = VCCI または GND、
IO = 0、
OE = GND
1.2 V1.65V~5.5V3.3μA
1.4V~3.6V1.65V~5.5V15
CiOEPW、RGY、BQA パッケージ1.2V~3.6V1.65V~5.5V3pF
RUT パッケージ1.2V~3.6V1.65V~5.5V4pF
CioA ポートPW、RGY、BQA パッケージ1.2V~3.6V1.65V~5.5V5pF
RUT パッケージ6pF
B ポートPW、RGY、BQA パッケージ11pF
RUT パッケージ13pF
VCCI は、入力ポートに関連付けられた電源です。
VCCO は、出力ポートに関連付けられた電源です。