JAJSQI6C June 2008 – November 2024 TXB0104-Q1
ADVANCE INFORMATION
パラメータ | 始点 (入力) |
終点 (出力) |
VCCB = 1.8V |
VCCB = 2.5V |
VCCB = 3.3V |
VCCB = 5V |
単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準値 | 標準値 | 標準値 | 標準値 | ||||||||
tpd | A | B | 6.9 | 5.7 | 5.3 | 5.5 | ns | ||||
B | A | 7.4 | 6.4 | 6 | 5.8 | ||||||
ten | OE | A | 1 | 1 | 1 | 1 | μs | ||||
B | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
tdis | OE | A | 320 | 320 | 320 | 330 | ns | ||||
B | 150 | 110 | 150 | 110 | |||||||
trA、tfA | A ポートの立ち上がりおよび立ち下がり時間 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | ns | |||||
trB、tfB | B ポートの立ち上がりおよび立ち下がり時間 | 2.1 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | ns |