JAJSEM6J April   2006  – October 2020 TXB0104

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. Revision History
  5. Pin Configuration and Functions
  6. Specifications
    1. 6.1  Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2  ESD Ratings
    3. 6.3  Recommended Operating Conditions
    4. 6.4  Thermal Information
    5. 6.5  Electrical Characteristics
    6. 6.6  Timing Requirements: VCCA = 1.2 V
    7. 6.7  Timing Requirements: VCCA = 1.5 V ± 0.1 V
    8. 6.8  Timing Requirements: VCCA = 1.8 V ± 0.15 V
    9. 6.9  Timing Requirements: VCCA = 2.5 V ± 0.2 V
    10. 6.10 Timing Requirements: VCCA = 3.3 V ± 0.3 V
    11. 6.11 Switching Characteristics: VCCA = 1.2 V
    12. 6.12 Switching Characteristics: VCCA = 1.5 V ± 0.1 V
    13. 6.13 Switching Characteristics: VCCA = 1.8 V ± 0.15 V
    14. 6.14 Switching Characteristics: VCCA = 2.5 V ± 0.2 V
    15. 6.15 Switching Characteristics: VCCA = 3.3 V ± 0.3 V
    16. 6.16 Operating Characteristics: VCCA = 1.2 V to 1.5 V, VCCB = 1.5 V to 1.8 V
    17. 6.17 Operating Characteristics: VCCA = 1.8 V to 3.3 V, VCCB = 1.8 V to 5 V
    18. 6.18 Typical Characteristics
  7. Parameter Measurement Information
  8. Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1 Architecture
      2. 8.3.2 Input Driver Requirements
      3. 8.3.3 Output Load Considerations
      4. 8.3.4 Enable and Disable
      5. 8.3.5 Pullup or Pulldown Resistors on I/O Lines
    4. 8.4 Device Functional Modes
  9. Application and Implementation
    1. 9.1 Application Information
    2. 9.2 Typical Application
      1. 9.2.1 Design Requirements
      2. 9.2.2 Detailed Design Procedure
      3. 9.2.3 Application Curves
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Example
  12. 12Device and Documentation Support
    1. 12.1 Receiving Notification of Documentation Updates
    2. 12.2 サポート・リソース
    3. 12.3 Trademarks
    4. 12.4 Electrostatic Discharge Caution
    5. 12.5 Glossary
  13. 13Mechanical, Packaging, and Orderable Information

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • D|14
  • RGY|14
  • RUT|12
  • NMN|12
  • YZT|12
  • PW|14
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

このTXB0104 4 ビット非反転トランスレータは、設定可能な 2 本の独立した電源レールを採用しています。Aポートは VCCA に追従する設計で、VCCA には 1.2V~3.6V の電源電圧を供給できます。B ポートは VCCB に追従する設計で、VCCB には 1.65V~5.5V の電源電圧を供給できます。このため1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V のいずれかの電圧ノード間で、低電圧の双方向変換を自在に行うことが可能になります。VCCA が VCCB を上回ることはできません。

OE 入力が Low のとき、全出力がハイ・インピーダンス状態になります。電源投入時または切断時にハイ・インピーダンス状態を確保するには、OE をプルダウン抵抗で GND につなぐ必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流ソース能力によって決まります。

TXB0104 は、OE 入力回路が VCCA によって給電されるように設計されています。

このデバイスは、IOFF を使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用に完全に動作が規定されています。IOFF 回路が出力をディセーブルにするするため、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。

製品情報
(1)部品番号パッケージ本体サイズ (公称)
TXB0104RUTUQFN (12)2.00mm × 1.70mm
TXB0104DSOIC (14)8.65mm × 3.91mm
TXB0104ZXU/GXUBGA MICROSTAR JUNIOR™ (12)2.00mm × 2.50mm
TXB0104PWTSSOP (14)5.00mm × 4.40mm
TXB0104RGYVQFN (14)3.50mm × 3.50mm
TXB0104YZTDSBGA (12)1.40mm × 1.90mm
TXB0104NMNNFBGA (12)2.00mm × 2.50mm
利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。
GUID-A330D1B5-55CD-4BEE-95E3-8C81D302AAB0-low.gifTXB0108 の代表的なアプリケーション・ブロック図