JAJSF74A August   2009  – April 2018 TXB0106-Q1

PRODUCTION DATA.  

  1. 特長
  2. アプリケーション
    1.     代表的な動作回路
  3. 概要
    1.     Device Images
  4. 改訂履歴
  5. Pin Configuration and Functions
    1.     Pin Functions
  6. Specifications
    1. 6.1  Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2  ESD Ratings
    3. 6.3  Recommended Operating Conditions
    4. 6.4  Thermal Information
    5. 6.5  Electrical Characteristics
    6. 6.6  Timing Requirements – VCCA = 1.2 V, TA = 25°C
    7. 6.7  Timing Requirements – VCCA = 1.5 V ± 0.1 V
    8. 6.8  Timing Requirements – VCCA = 1.8 V ± 0.15 V
    9. 6.9  Timing Requirements – VCCA = 2.5 V ± 0.2 V
    10. 6.10 Timing Requirements – VCCA = 3.3 V ± 0.3 V
    11. 6.11 Switching Characteristics –VCCA = 1.2 V, TA = 25°C
    12. 6.12 Switching Characteristics – VCCA = 1.5 V ± 0.1 V
    13. 6.13 Switching Characteristics – VCCA = 1.8 V ± 0.15 V
    14. 6.14 Switching Characteristics – VCCA = 2.5 V ± 0.2 V
    15. 6.15 Switching Characteristics – VCCA = 3.3 V ± 0.3 V
    16. 6.16 Operating Characteristics
    17. 6.17 Typical Characteristics
  7. Parameter Measurement Information
  8. Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1 Architecture
      2. 8.3.2 Input Driver Requirements
      3. 8.3.3 Power Up
      4. 8.3.4 Output Load Considerations
      5. 8.3.5 Enable and Disable
      6. 8.3.6 Pullup or Pulldown Resistors on I/O Lines
    4. 8.4 Device Functional Modes
  9. Application and Implementation
    1. 9.1 Application Information
    2. 9.2 Typical Application
      1. 9.2.1 Design Requirements
      2. 9.2.2 Detailed Design Procedure
      3. 9.2.3 Application Curve
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Example
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 12.2 コミュニティ・リソース
    3. 12.3 商標
    4. 12.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 12.5 Glossary
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

この6ビット非反転トランスレータは、設定可能な2本の独立した電源レールを使用します。AポートはVCCAに追従する設計で、VCCAには1.2V~3.6Vの電源電圧を供給できます。BポートはVCCBに追従する設計で、VCCBには1.65V~5.5Vの電源電圧を供給できます。このため1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5Vの任意の電圧ノード間で、低電圧の双方向変換を自在に行うことが可能になります。VCCAがVCCBを上回ることはできません。

出力イネーブル(OE)入力がLOWのとき、全出力が高インピーダンス状態になります。

TXB0106-Q1は、OE入力回路がVCCAによって給電されるように設計されています。

このデバイスは、Ioffを使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff回路が出力をディスエーブルにするため、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。

電源投入時または切断時の高インピーダンス状態を確保するには、OEをプルダウン抵抗経由でGNDに接続する必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流ソース能力によって決まります。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
TXB0106-Q1 TSSOP (16) 5.00mm×4.40mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。