この4ビット非反転トランスレータは、設定可能な2つの独立した電源レールを採用しています。AポートはVCCAに追従する設計で、VCCA は 0.9V~3.6V の電源電圧に対応します。B ポートは VCCB に追従する設計で、VCCB は 0.9V~3.6V の電源電圧に対応します。このため、1V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V の任意の電圧ノード間での低電圧双方向変換が可能です。
TXB0304 の場合、出力イネーブル (OE) 入力が Low のとき、全出力が高インピーダンス状態になります。電源オンまたは電源オフ時に確実に高インピーダンス状態になるように、プルダウン抵抗を介して OE を GND に接続する必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流ソース能力によって決定します。OE デバイス制御ピンの入力回路は、VCCA から電力供給されます。このデバイスは、Ioffを使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff回路が出力をディセーブルにするため、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。TXB0304 と TXBN0304 の唯一の違いは、前者は OE 信号がアクティブ High であり、後者は OE 信号がアクティブ Low であることです。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TXB0304 | RUT UQFN (12) | 2.00mm × 1.70mm |
RSV UQFN (16) | 2.60mm × 1.80mm |
Changes from F Revision (May 2016) to G Revision
Changes from E Revision (August 2014) to F Revision
Changes from D Revision (October 2012) to E Revision
Changes from C Revision (May 2012) to D Revision
Changes from B Revision (September 2011) to C Revision