TXB0304
- 完全に対称な電源電圧:A ポートで 0.9V~3.6V、B ポートで 0.9V~3.6V
- VCC 絶縁機能:どちらかの VCC 入力が GND レベルになると、すべての出力が高インピーダンス状態になる
- VCCA を基準とする出力イネーブル (OE) 入力回路
- 低消費電力:5µA 以下 (ICCA、ICCB)
- Ioffにより部分的パワーダウン・モードをサポート
- JESD 78、Class II準拠で100mA超のラッチアップ性能
- JESD 22を超えるESD保護
- 8000V、人体モデル (A114-B)
- 1000V、荷電デバイス・モデル (C101)
この4ビット非反転トランスレータは、設定可能な2つの独立した電源レールを採用しています。AポートはVCCAに追従する設計で、VCCA は 0.9V~3.6V の電源電圧に対応します。B ポートは VCCB に追従する設計で、VCCB は 0.9V~3.6V の電源電圧に対応します。このため、1V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V の任意の電圧ノード間での低電圧双方向変換が可能です。
TXB0304 の場合、出力イネーブル (OE) 入力が Low のとき、全出力が高インピーダンス状態になります。電源オンまたは電源オフ時に確実に高インピーダンス状態になるように、プルダウン抵抗を介して OE を GND に接続する必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流ソース能力によって決定します。OE デバイス制御ピンの入力回路は、VCCA から電力供給されます。このデバイスは、Ioffを使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff回路が出力をディセーブルにするため、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。TXB0304 と TXBN0304 の唯一の違いは、前者は OE 信号がアクティブ High であり、後者は OE 信号がアクティブ Low であることです。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TXB0304 自動方向検出機能搭載 4 ビット双方向レベル・シフタ/電圧トランスレータ データシート (Rev. G 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2020年 4月 8日 |
アプリケーション・ノート | Schematic Checklist - A Guide to Designing with Auto-Bidirectional Translators | PDF | HTML | 2024年 7月 12日 | |||
アプリケーション・ノート | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 7月 3日 | |||
アプリケーション・ノート | Leveraging Edge Rate Accelerators with Auto-Sensing Level Shifters | PDF | HTML | 2023年 9月 29日 | |||
アプリケーション・ノート | Do’s and Don’ts for TXB and TXS Voltage Level-Shifters with Edge Rate Accelerato | PDF | HTML | 2023年 6月 28日 | |||
セレクション・ガイド | Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) | 2021年 4月 15日 | ||||
技術記事 | How level shifters enable the transition to low-voltage processors in industrial e | PDF | HTML | 2016年 9月 22日 | |||
ユーザー・ガイド | TXB0304EVM | 2011年 9月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板
14-24-NL-LOGIC-EVM は、14 ピンから24 ピンの BQA、BQB、RGY、RSV、RJW、RHL の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスや変換デバイスをサポートする設計を採用したフレキシブルな評価基板 (EVM) です。
TXB0304EVM — TXB0304 Evaluation Module
The TXB0304 is a 4-bit voltage level translator for push-pull applications. The A port is designed to track VCCA. VCCA accepts any supply voltage from 0.9 V to 3.6 V. The B port is designed to track VCCB. VCCB accepts any supply voltage from 0.9 V to 3.6 V. This allows for low-voltage (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
UQFN (RSV) | 16 | Ultra Librarian |
UQFN (RUT) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点