TXB0304EVM

TXB0304 Evaluation Module

TXB0304EVM

購入

概要

The TXB0304 is a 4-bit voltage level translator for push-pull applications. The A port is designed to track VCCA. VCCA accepts any supply voltage from 0.9 V to 3.6 V. The B port is designed to track VCCB. VCCB accepts any supply voltage from 0.9 V to 3.6 V. This allows for low-voltage bidirectional translation anywhere between the 0.9-V and 3.6-V voltage nodes.

The TXB0304 EVM was created to allow simplified evaluation and prototyping without the need for full board development. This EVM provides peripheral header style pads for probing and signal connection to each device pin. Headers are labeled with the corresponding pin name.

特長
  • 4-bit Autodirection sensing Voltage-level translator
  • Breakout board style EVM for prototype and evaluation
方向自動検出電圧レベル・シフタ
TXB0304 0.9V ~ 3.6V の範囲でフル対称動作、4 ビット、双方向、自動方向検出型レベル・シフタ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TXB0304EVM — TXB0304 Evaluation Module

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
データシート TXB0304 自動方向検出機能搭載 4 ビット双方向レベル・シフタ/電圧トランスレータ データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2020年 4月 8日
証明書 TXB0304EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ユーザー・ガイド TXB0304EVM 2011年 9月 22日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ