JAJSQH5E November 2013 – October 2023 TXS0104E-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TXS0104E-Q1 デバイスは、電圧ミスマッチのため、チップ間で互換性のないロジック通信を接続します。この自動方向トランスレータは、ホストからの方向制御を必要とせずに、ギャップをブリッジするために便利に使用できます。各チャネルは、ホストから介入せずに、さまざまな出力タイプ (オープン・ドレインまたはプッシュプル) および混在データ・フロー (送信または受信) と混在させ、一致させることができます。この 4 ビット非反転トランスレータは、設定可能な 2 本の独立した電源レールを使用します。A ポートおよび B ポートは、それぞれ VCCA および VCCB をトラッキングするように設計されています。VCCB ピンは 2.3V~5.5V の電源電圧に対応し、VCCA が VCCB 以下になるように VCCA ピンは 1.65V~3.6V の電源電圧に対応しています。このトラッキングにより、1.8V、2.5V、3.3V、5V いずれかの電圧ノード間で低電圧の双方向変換が可能になります。
出力イネーブル (OE) 入力が Low のとき、全出力が高インピーダンス状態になります。
TXS0104E-Q1 デバイスは、OE 入力回路が VCCA によって給電されるように設計されています。
電源投入または電源切断時に高インピーダンス状態を保証するため、OE ピンはプルダウン抵抗経由で GND ピンに接続する必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流ソーシング能力によって決定されます。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ・サイズ (2) |
---|---|---|
TXS0104E-Q1 | PW (TSSOP、14) | 5mm × 6.4mm |
BQA (WQFN、14) | 3mm × 2.5mm | |
RUT (UQFN、12) | 2mm × 1.7mm |