JAJSFE8K June 2006 – October 2023 TXS0104E
PRODUCTION DATA
この 4 ビット非反転トランスレータは、設定可能な 2 つの独立した電源レールを採用しています。A ポートは VCCA に追従するように設計されています。VCCA は、1.65V~3.6V の任意の電源電圧に対応できます。VCCA は、VCCB 以下の電圧にする必要があります。B ポートは、VCCB に追従する設計になっています。VCCB は、2.3V~5.5V の任意の電源電圧に対応できます。このため、1.8V、2.5V、3.3V、5V の任意の電圧ノード間で、低電圧の双方向変換を行えます。
出力イネーブル (OE) 入力が Low のとき、全出力が高インピーダンス状態になります。
TXS0104E は、OE 入力回路が VCCA によって給電されるように設計されています。
電源投入または電源切断時に高インピーダンス状態を確保するため、OE をプルダウン抵抗経由で GND に接続します。この抵抗の最小値は、ドライバの電流ソーシング能力によって決定されます。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ・サイズ (2) |
---|---|---|
TXS0104E | D (SOIC、14) | 8.65mm × 6mm |
PW (TSSOP、14) | 5mm × 6.4mm | |
ZXU (BGA、12) | 2mm × 2.5mm | |
RGY (VQFN、14) | 3.5mm × 3.5mm | |
YZT (DSBGA、12) | 2.25mm × 1.75mm | |
NMN (nFBGA、12) | 2mm × 2.5mm | |
BQA (WQFN、12) | 3mm × 2.5mm | |
RUT (UQFN、12) | 2.00mm × 1.70mm |