JAJSUT8 June 2024 TXS0104V-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
この 4 ビット非反転トランスレータは、設定可能な 2 つの独立した電源レールを採用しています。A ポートは VCCA に追従するように設計されています。VCCA ピンには、1.65V~3.6V の電源電圧を入力できます。VCCA は VCCB 以下である必要があります。B ポートは、VCCB に追従する設計になっています。VCCB ピンには、2.3V~5.5V の電源電圧を入力できます。これにより、1.8V、2.5V、3.3V、5V の任意の電圧ノード間での低電圧双方向変換が可能です。
出力イネーブル (OE) 入力が Low のとき、全出力が高インピーダンス状態になります。
TXS0104V-Q1 は、OE 入力回路が VCCA によって給電されるように設計されています。
電源投入または電源オフ時の高インピーダンス状態を確保するには、OE をプルダウン抵抗を介して GND に接続します。この抵抗の最小値は、ドライバの電流ソース能力によって決まります。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
TXS0104V-Q1 | PW (TSSOP、14) | 5mm × 6.4mm |
BQA (WQFN、12) | 3mm × 2.5mm | |
RUT (UQFN、12) | 2mm × 1.7mm |