TXS0104V-Q1

アクティブ

車載、オープン ドレインとプッシュプルの各アプリケーション向け、4 ビット、双方向電圧レベル シフタ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Technology family TXS Applications I2C, MDIO, SMBus, SPIO Bits (#) 4 Data rate (max) (Mbps) 24 High input voltage (min) (V) 1.45 High input voltage (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.65 Vout (max) (V) 5.5 IOH (max) (mA) 0 IOL (max) (mA) 0 Supply current (max) (µA) 10 Features Edge rate accelerator, Output enable, Vcc isolation Input type Transmission Gate Output type 3-State, Transmission Gate Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family TXS Applications I2C, MDIO, SMBus, SPIO Bits (#) 4 Data rate (max) (Mbps) 24 High input voltage (min) (V) 1.45 High input voltage (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.65 Vout (max) (V) 5.5 IOH (max) (mA) 0 IOL (max) (mA) 0 Supply current (max) (µA) 10 Features Edge rate accelerator, Output enable, Vcc isolation Input type Transmission Gate Output type 3-State, Transmission Gate Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 車載アプリケーション認定済み

  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:

    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 40℃~+125℃

    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2

    • デバイス CDM ESD 分類レベル C6

  • 方向制御信号不要
  • 最大データ レート:
    • 24Mbps (プッシュプル)
    • 2Mbps (オープン ドレイン)
  • 1.65V~3.6V (A ポート)、2.3V~5.5V (B ポート) (VCCA ≤ VCCB)
  • 電源投入シーケンスが不要 - VCCA と VCCB のいずれからでも立ち上げ可能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護:
    • A ポート:
      • 2000V、人体モデル (A114-B)
      • 500V、デバイス帯電モデル (C101)
    • B ポート:
      • 5000V、人体モデル (A114-B)
      • 500V、デバイス帯電モデル (C101)
  • 車載アプリケーション認定済み

  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:

    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 40℃~+125℃

    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2

    • デバイス CDM ESD 分類レベル C6

  • 方向制御信号不要
  • 最大データ レート:
    • 24Mbps (プッシュプル)
    • 2Mbps (オープン ドレイン)
  • 1.65V~3.6V (A ポート)、2.3V~5.5V (B ポート) (VCCA ≤ VCCB)
  • 電源投入シーケンスが不要 - VCCA と VCCB のいずれからでも立ち上げ可能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護:
    • A ポート:
      • 2000V、人体モデル (A114-B)
      • 500V、デバイス帯電モデル (C101)
    • B ポート:
      • 5000V、人体モデル (A114-B)
      • 500V、デバイス帯電モデル (C101)

この 4 ビット非反転トランスレータは、設定可能な 2 つの独立した電源レールを採用しています。A ポートは VCCA に追従するように設計されています。VCCA ピンには、1.65V~3.6V の電源電圧を入力できます。VCCA は VCCB 以下である必要があります。B ポートは、VCCB に追従する設計になっています。VCCB ピンには、2.3V~5.5V の電源電圧を入力できます。これにより、1.8V、2.5V、3.3V、5V の任意の電圧ノード間での低電圧双方向変換が可能です。

出力イネーブル (OE) 入力が Low のとき、全出力が高インピーダンス状態になります。

TXS0104V-Q1 は、OE 入力回路が VCCA によって給電されるように設計されています。

電源投入または電源オフ時の高インピーダンス状態を確保するには、OE をプルダウン抵抗を介して GND に接続します。この抵抗の最小値は、ドライバの電流ソース能力によって決まります。

この 4 ビット非反転トランスレータは、設定可能な 2 つの独立した電源レールを採用しています。A ポートは VCCA に追従するように設計されています。VCCA ピンには、1.65V~3.6V の電源電圧を入力できます。VCCA は VCCB 以下である必要があります。B ポートは、VCCB に追従する設計になっています。VCCB ピンには、2.3V~5.5V の電源電圧を入力できます。これにより、1.8V、2.5V、3.3V、5V の任意の電圧ノード間での低電圧双方向変換が可能です。

出力イネーブル (OE) 入力が Low のとき、全出力が高インピーダンス状態になります。

TXS0104V-Q1 は、OE 入力回路が VCCA によって給電されるように設計されています。

電源投入または電源オフ時の高インピーダンス状態を確保するには、OE をプルダウン抵抗を介して GND に接続します。この抵抗の最小値は、ドライバの電流ソース能力によって決まります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TXS0104V-Q1 オープン ドレインおよびプッシュプル アプリケーション向け車載用 4 ビット双方向レベルシフト電圧トランスレータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 6月 14日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板

14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板

14-24-NL-LOGIC-EVM は、14 ピンから24 ピンの BQA、BQB、RGY、RSV、RJW、RHL の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスや変換デバイスをサポートする設計を採用したフレキシブルな評価基板 (EVM) です。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
リファレンス・デザイン

TIDA-00403 — TLV320AIC3268 miniDSP CODEC を使用する超音波距離測定リファレンス・デザイン

The TIDA-00403 reference design uses off-the-shelf EVMs for ultrasonic distance measurement solutions using algorithms within the TLV320AIC3268 miniDSP. In conjunction with TI’s PurePath Studio design suite, a robust and user configurable ultrasonic distance measurement system can be designed (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ