JAJSEM9G June 2015 – December 2024 TXS0108E-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
VCCB = 1.8V ± 0.15V | VCCB = 2.5V ± 0.2V | VCCB= 3.3V ± 0.3V | VCCB= 5V ± 0.5V | 単位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | ||||||
データ レート | プッシュプル | 40 | 60 | 60 | 60 | Mbps | |||||||
オープン ドレイン | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | |||||||||
tw | パルス幅 | データ入力 | プッシュプル | 25 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | ns | |||||
オープン ドレイン | 1250 | 1250 | 1000 | 1000 |