データシート
TXS0108E-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:-40℃~125℃
-
デバイス HBM ESD 分類レベル 2
-
デバイス CDM ESD 分類レベル C6
- 方向制御信号不要
- 最大データ レート:
- 110Mbps (プッシュプル)
- 1.2Mbps (オープン ドレイン)
- 1.4V~3.6V (A ポート)、1.65V~5.5V (B ポート) (VCCA ≦ VCCB)
- 電源投入のシーケンス不要 – VCCA または VCCB のいずれかが最初に立ち上げ可能
- JESD 78、クラス II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を超える ESD 保護 (A ポート):
- 2000V、人体モデル (A114-B)
- 150 V、マシン モデル(A115-A)
-
1000 V、デバイス帯電モデル (C101)
- IEC 61000-4-2 ESD (B ポート):
- ±8kV 接触放電
- ±6kV 空中放電
このデバイスは、2 本の独立した設定可能な電源レールを使用する 8 ビット非反転レベル トランスレータです。A ポートは VCCA ピンの電源電圧に追従し、VCCA ピンは、1.4V と 3.6V 間の電源電圧を受け入れます。B ポートは VCCB ピンの電源電圧に追従します。VCCB ピンには、1.65V~5.5V 間の電源電圧を受け入れます。2 つの入力電源ピンにより、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V の任意の電圧ノード間での低電圧双方向変換が可能です。
出力イネーブル(OE)入力がLowのとき、全出力がハイ インピーダンス(Hi-Z)状態になります。
電源投入時または切断時にデバイスを Hi-Z 状態にするには、プルダウン抵抗で OE を GND につなぎます。ドライバの電流ソース能力によって、抵抗の最小値が決まります。
.
.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TXS0108E-Q1 オープン ドレインおよびプッシュプル アプリケーション向け 車載用 8 ビット双方向レベルシフト、電圧トランスレータ データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2024年 4月 23日 |
アプリケーション・ノート | Schematic Checklist - A Guide to Designing with Auto-Bidirectional Translators | PDF | HTML | 2024年 7月 12日 | |||
アプリケーション・ノート | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 7月 3日 | |||
アプリケーション概要 | Integrated vs. Discrete Open Drain Level Translation | PDF | HTML | 2024年 1月 9日 | |||
アプリケーション・ノート | Leveraging Edge Rate Accelerators with Auto-Sensing Level Shifters | PDF | HTML | 2023年 9月 29日 | |||
アプリケーション・ノート | Do’s and Don’ts for TXB and TXS Voltage Level-Shifters with Edge Rate Accelerato | PDF | HTML | 2023年 6月 28日 | |||
セレクション・ガイド | Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) | 2021年 4月 15日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-logic-EVM 評価基板は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
評価ボード
14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板
14-24-NL-LOGIC-EVM は、14 ピンから24 ピンの BQA、BQB、RGY、RSV、RJW、RHL の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスや変換デバイスをサポートする設計を採用したフレキシブルな評価基板 (EVM) です。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
VQFN (RKS) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点