JAJSEM9F June 2015 – November 2024 TXS0108E-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
最小値 | 最大値 | 単位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VCCA | 電源電圧(3) | 1.4 | 3.6 | V | |||
VCCB | 電源電圧(3) | 1.65 | 5.5 | V | |||
VIH | High レベル入力電圧 | A ポート I/O | VCCA (V) = 1.4~1.95 | VCCB (V) = 1.65~5.5 | VCCI – 0.2 | VCCI | V |
VCCA (V) = 1.95~3.6 | VCCB (V) = 1.65~5.5 | VCCI – 0.4 | VCCI | ||||
B ポート I/O | VCCA (V) = 1.4~3.6 | VCCB (V) = 1.65~5.5 | VCCI – 0.4 | VCCI | V | ||
OE | VCCA (V) = 1.4~3.6 | VCCB (V) = 1.65~5.5 | VCCA × 0.65 | 5.5 | V | ||
VIL | Low レベル入力電圧 | A ポート I/O | VCCA (V) = 1.4~1.95 | VCCB (V) = 1.65~5.5 | 0 | 0.15 | V |
VCCA (V) = 1.95~3.6 | VCCB (V) = 1.65~5.5 | 0 | 0.15 | ||||
B ポート I/O | VCCA (V) = 1.4~3.6 | VCCB (V) = 1.65~5.5 | 0 | 0.15 | V | ||
OE | VCCA (V) = 1.4~3.6 | VCCB (V) = 1.65~5.5 | 0 | VCCA × 0.35 | V | ||
Δt/Δv | 入力遷移の立ち上がりまたは立ち下がりレート | A ポート I/O プッシュプル | VCCA (V) = 1.4~3.6 | VCCB (V) = 1.65~5.5 | 10 | ns/V | |
B ポート I/O プッシュプル | VCCA (V) = 1.4~3.6 | VCCB (V) = 1.65~5.5 | 10 | ns/V | |||
制御入力 | VCCA (V) = 1.4~3.6 | VCCB (V) = 1.65~5.5 | 10 | ns/V | |||
TA | 自由気流での動作温度 | -40 | 125 | ℃ |