JAJSEM3K December 2007 – April 2024 TXS0108E
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | VCCA = 1.5V、 VCCB = 1.5V | VCCA = 1.8V、 VCCB = 1.8V | VCCA = 2.5V、 VCCB = 2.5V | VCCA = 2.5V、 VCCB = 2.5V | VCCA = 3.3V、 VCCB = 3.3V | 単位 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 標準値 | 最大値 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | ||||||||
CpdA | 電力 散逸 容量 | CL = 0 f = 10MHz tr= tf= 1ns OE = VCCA (出力はイネーブル) | A ポート入力、 B ポート出力 | 5.9 | 5.9 | 6.7 | 6.9 | 8 | pF | |||||||||||||
B ポート入力、 A ポート出力 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 9.4 | 9.8 | |||||||||||||||||
CpdB | 電力 散逸 容量 | A ポート入力、 B ポート出力 | 21.5 | 20.8 | 21 | 23.4 | 23 | |||||||||||||||
B ポート入力、 A ポート出力 | 16.7 | 16.8 | 17.8 | 20.8 | 20.9 | |||||||||||||||||
CpdA | 電力 散逸 容量 | CL = 0 f = 10MHz tr= tf= 1ns OE = VCCA (出力はイネーブル) | A ポート入力、 B ポート出力 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | pF | |||||||||||||
B ポート入力、 A ポート出力 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||
CpdB | 電力 散逸 容量 | A ポート入力、 B ポート出力 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | |||||||||||||||
B ポート入力、 A ポート出力 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |