JAJSEM3K
December 2007 – April 2024
TXS0108E
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
ピン構成および機能
5
仕様
5.1
絶対最大定格
5.2
ESD 定格
5.3
推奨動作条件
5.4
熱に関する情報
5.5
電気的特性:TA = –40℃~85℃
5.6
タイミング要件:VCCA = 1.5V ± 0.1V
5.7
タイミング要件:VCCA = 1.8V ± 0.15V
5.8
タイミング要件:VCCA = 2.5V ± 0.2V
5.9
タイミング要件:VCCA = 3.3V ± 0.3V
5.10
スイッチング特性:VCCA = 1.5V ± 0.1V
5.11
スイッチング特性:VCCA = 1.8V ± 0.15V
5.12
スイッチング特性:VCCA = 2.5V ± 0.2V
5.13
スイッチング特性:VCCA = 3.3V ± 0.3V
5.14
動作特性:VCCA = 1.5V~3.3V、VCCB = 1.5V~3.3V
5.15
代表的特性
6
パラメータ測定情報
6.1
負荷回路
6.2
電圧波形
7
詳細説明
7.1
概要
7.2
機能ブロック図
7.3
機能説明
7.3.1
アーキテクチャ
7.3.2
入力ドライバの要件
7.3.3
出力負荷に関する検討事項
7.3.4
イネーブルおよびディセーブル
7.3.5
I/O ラインのプルアップ抵抗またはプルダウン抵抗
7.4
デバイスの機能モード
8
アプリケーションと実装
8.1
アプリケーション情報
8.2
代表的なアプリケーション
8.2.1
設計要件
8.2.2
詳細な設計手順
8.2.3
アプリケーション曲線
8.3
電源に関する推奨事項
8.4
レイアウト
8.4.1
レイアウトのガイドライン
8.4.2
レイアウト例
9
デバイスおよびドキュメントのサポート
9.1
ドキュメントのサポート
関連資料
9.2
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
9.3
サポート・リソース
9.4
商標
9.5
静電気放電に関する注意事項
9.6
用語集
10
改訂履歴
11
メカニカル、パッケージ、および注文情報
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
PW|20
MPDS362A
RGY|20
MPQF116H
NME|20
MPBGAP4B
サーマルパッド・メカニカル・データ
RGY|20
QFND041R
発注情報
jajsem3k_oa
jajsem3k_pm
1
特長
方向制御信号不要
最大データ レート:
110Mbps (プッシュプル)
1.2Mbps (オープン ドレイン)
1.4V
~3.6V (A ポート)、1.65V~5.5V (B ポート) (V
CCA
≦ V
CCB
)
電源投入のシーケンス不要 – V
CCA
または V
CCB
のいずれかが最初に立ち上げ可能
JESD 78、クラス II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
JESD 22 を超える ESD 保護 (A ポート):
2000V、人体モデル (A114-B)
150 V、マシン モデル(A115-A)
1000 V、デバイス帯電モデル (C101)
IEC 61000-4-2 ESD (B ポート):
±8kV 接触放電
±6kV 空中放電