JAJSEM3K December 2007 – April 2024 TXS0108E
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
電源電圧、VCCA | -0.5 | 4.6 | V | |
電源電圧、VCCB | -0.5 | 6.5 | V | |
入力電圧、VI(2) | A ポート | -0.5 | 4.6 | V |
B ポート | -0.5 | 6.5 | ||
高インピーダンスまたは電源オフ状態で出力に印加される電圧、VO(2) | A ポート | -0.5 | 4.6 | V |
B ポート | -0.5 | 6.5 | ||
High または Low 状態で出力に印加される電圧、VO(2) (3) | A ポート | -0.5 | VCCA + 0.5 | V |
B ポート | -0.5 | VCCB + 0.5 | V | |
入力クランプ電流、IIK | VI < 0 | -50 | mA | |
出力クランプ電流、IOK | VO < 0 | -50 | mA | |
連続出力電流、IO | -50 | 50 | mA | |
VCCA、VCCB、または GND を流れる連続電流 | -100 | 100 | mA | |
接合部温度、TJ | 150 | ℃ | ||
保管温度、Tstg | -65 | 150 | ℃ |