JAJSEM3L December 2007 – November 2024 TXS0108E
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | VCCB = 1.8V ± 0.15V | VCCB = 2.5V ± 0.2V | VCCB = 3.3V ± 0.3V | VCCB = 5V ± 0.5V | 単位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | ||||||
tPHL | 伝搬遅延時間 (High から Low 出力) | A から B | プッシュプル駆動 | 8.2 | 6.4 | 5.7 | 5.6 | ns | |||||
オープン ドレイン駆動 | 3.6 | 11.4 | 3.2 | 9.9 | 3.1 | 9.3 | 3.1 | 8.9 | |||||
tPLH | 伝搬遅延時間 (Low から High 出力) | A から B | プッシュプル駆動 | 9 | 8.2 | 6.5 | 6.3 | ||||||
オープン ドレイン駆動 | 194 | 729 | 155 | 584 | 126 | 466 | 90 | 346 | |||||
tPHL | 伝搬遅延時間 (High から Low 出力) | B から A | プッシュプル駆動 | 9.8 | 8 | 7.4 | 7 | ns | |||||
オープン ドレイン駆動 | 3.4 | 12.1 | 2.8 | 8.5 | 2.5 | 7.3 | 2.1 | 6.2 | |||||
tPLH | 伝搬遅延時間 (Low から High 出力) | B から A | プッシュプル駆動 | 10.2 | 7 | 5.8 | 5 | ||||||
オープン ドレイン駆動 | 197 | 733 | 159 | 578 | 129 | 459 | 93 | 323 | |||||
ten | イネーブル時間 | OE から A または B | プッシュプル駆動 | 200 | 200 | 200 | 200 | ns | |||||
tdis | ディセーブル時間 | OE から A または B | プッシュプル駆動 | 410 | 410 | 410 | 410 | ns | |||||
trA | 入力立ち上がり時間 | A ポートの立ち上がり時間 | プッシュプル駆動 | 3.1 | 11.9 | 2.6 | 8.6 | 2.7 | 7.8 | 2.8 | 7.2 | ns | |
オープン ドレイン駆動 | 155 | 996 | 124 | 691 | 100 | 508 | 72 | 350 | |||||
trB | 入力立ち上がり時間 | B ポートの立ち上がり時間 | プッシュプル駆動 | 2.8 | 10.5 | 1.8 | 7.2 | 1.2 | 5.2 | 0.7 | 2.7 | ns | |
オープン ドレイン駆動 | 132 | 1001 | 106 | 677 | 73 | 546 | 32 | 323 | |||||
tfA | 入力立ち下がり時間 | A ポートの立ち下がり時間 | プッシュプル駆動 | 2.1 | 8.8 | 1.6 | 6.6 | 1.4 | 5.7 | 1.4 | 4.9 | ns | |
オープン ドレイン駆動 | 2.2 | 9 | 1.7 | 6.7 | 1.4 | 5.8 | 1.2 | 5.2 | |||||
tfB | 入力立ち下がり時間 | B ポートの立ち下がり時間 | プッシュプル駆動 | 2 | 8.3 | 1.3 | 5.4 | 0.9 | 3.9 | 0.7 | 3 | ||
オープン ドレイン駆動 | 0.8 | 10.5 | 0.7 | 10.7 | 1 | 9.6 | 0.6 | 7.8 | |||||
tSK(O) | スキュー (時間)、出力 | チャネル間スキュー | プッシュプル駆動 | 1 | 1 | 1 | 1 | ns | |||||
最大 データ レート | A または B | プッシュプル駆動 | 40 | 60 | 60 | 60 | Mbps | ||||||
オープン ドレイン駆動 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 |