JAJSEM3L December 2007 – November 2024 TXS0108E
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト 条件 | VCCA (V) | VCCB (V) | TA = 25℃ | TA = –40℃~85℃ | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 標準値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | ||||||
VOHA | ポート A 出力 High 電圧 | IOH = –20μA VIB ≧ VCCB – 0.4V | 1.4 | 1.65~5.5 | VCCA × 0.67 | V | ||||
VOLA | ポート A 出力 Low 電圧 | IOL = 180μA、VIB ≦ 0.15V | 1.4 | 1.65~5.5 | 0.4 | V | ||||
IOL = 220μA、VIB ≦ 0.15V | 1.65 | 1.65~5.5 | 0.4 | |||||||
IOL = 300μA、VIB ≦ 0.15V | 2.3 | 1.65~5.5 | 0.4 | |||||||
IOL = 400μA、VIB ≦ 0.15V | 3 | 1.65~5.5 | 0.55 | |||||||
VOHB | ポート B 出力 High 電圧 | IOH = –20μA、 VIA ≧ VCCA – 0.2V | 1.4 | 1.65~5.5 | VCCB × 0.67 | V | ||||
VOLB | ポート B 出力 Low 電圧 | IOL = 220μA、VIA ≦ 0.15V | 1.4 ~3.6 | 1.65 | 0.4 | V | ||||
IOL = 300μA、VIA ≦ 0.15V | 1.4 ~3.6 | 2.3 | 0.4 | |||||||
IOL = 400μA、VIA ≦ 0.15V | 1.4 ~3.6 | 3 | 0.55 | |||||||
IOL = 620μA、VIA ≦ 0.15V | 1.4 ~3.6 | 4.5 | 0.55 | |||||||
II | 入力リーク電流 | OE: VI = VCCI または GND | 1.4 | 1.65~5.5 | -1 | 1 | 2 | μA | ||
IOZ | 高インピーダンス状態の出力電流 | A または B ポート | 1.4 | 1.65~5.5 | -1 | 1 | -2 | 2 | μA | |
ICCA | VCCA の電源電流 | VI = VO = 開放、IO = 0 | 1.4 | 1.65~5.5 | 1.5 | -2 | 2 | μA | ||
1.5~3.6 | 2.3~5.5 | 2 | ||||||||
3.6 | 0 | 2 | ||||||||
0 | 5.5 | –1 | ||||||||
ICCB | VCCB の電源電流 | VI = VO = 開放、IO = 0 | 1.4 | 1.65~5.5 | 1.5 | μA | ||||
1.5~3.6 | 2.3~5.5 | 6 | ||||||||
3.6 | 0 | -1 | ||||||||
0 | 5.5 | 1.4 | ||||||||
ICCA + ICCB | 複合電源電流 | VI = VCCI または GND、 IO = 0 | 1.4 | 2.3~5.5 | 3 | μA | ||||
1.5~3.6 | 2.3~5.5 | 8 | ||||||||
ICCZA | 高インピーダンス 状態の VCCA の電源電流 | VI = VO = 開放、 IO = 0、OE = GND | 1.4 | 1.65~5.5 | 0.05 | μA | ||||
ICCZB | 高インピーダンス 状態の VCCB の電源電流 | VI = VO = 開放、 IO = 0、OE = GND | 1.4 | 1.65~5.5 | 4 | μA | ||||
Ci | 入力容量 | OE | 3.3 | 3.3 | 4.5 | 5.5 | pF | |||
Cio | 入力と出力の間の内部容量 | A ポート | 3.3 | 3.3 | 6 | 7 | pF | |||
B ポート | 3.3 | 3.3 | 5.5 | 6 |