JAJSEM3K December 2007 – April 2024 TXS0108E
PRODUCTION DATA
VCCB = 2.5V ± 0.2V | VCCB = 3.3V ± 0.3V | VCC = 5V ± 0.5V | 単位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | ||||||
データ レート | プッシュプル | 80 | 95 | 100 | Mbps | ||||||
オープン ドレイン | 0.8 | 0.8 | 1 | ||||||||
tw | パルス幅 | データ入力 | プッシュプル | 12.5 | 10.5 | 10 | ns | ||||
オープン ドレイン | 1250 | 1250 | 1000 |