JAJSEM3L December 2007 – November 2024 TXS0108E
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | VCCB = 2.5V ± 0.2V | VCCB = 3.3V ± 0.3V | VCCB = 5V ± 0.5V | 単位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | ||||||
tPHL | 伝搬遅延時間 (High から Low 出力) | A から B | プッシュプル駆動 | 5 | 4 | 3.7 | ns | ||||
オープン ドレイン駆動 | 2.4 | 6.9 | 2.3 | 6.3 | 2.2 | 5.8 | |||||
tPLH | 伝搬遅延時間 (Low から High 出力) | A から B | プッシュプル駆動 | 5.2 | 4.3 | 3.9 | |||||
オープン ドレイン駆動 | 149 | 592 | 125 | 488 | 93 | 368 | |||||
tPHL | 伝搬遅延時間 (High から Low 出力) | B から A | プッシュプル駆動 | 5.4 | 4.7 | 4.2 | ns | ||||
オープン ドレイン駆動 | 2.5 | 7.3 | 2.2 | 6 | 1.8 | 4.9 | |||||
tPLH | 伝搬遅延時間 (Low から High 出力) | B から A | プッシュプル駆動 | 5.9 | 4.4 | 3.5 | |||||
オープン ドレイン駆動 | 150 | 595 | 126 | 481 | 94 | 345 | |||||
ten | イネーブル時間 | OE から A または B | プッシュプル駆動 | 200 | 200 | 200 | ns | ||||
tdis | ディセーブル時間 | OE から A または B | プッシュプル駆動 | 400 | 400 | 400 | ns | ||||
trA | 入力立ち上がり時間 | A ポートの立ち上がり時間 | プッシュプル駆動 | 2 | 7.3 | 2.1 | 6.4 | 2.2 | 5.8 | ns | |
オープン ドレイン駆動 | 110 | 692 | 93 | 529 | 68 | 369 | |||||
trB | 入力立ち上がり時間 | B ポートの立ち上がり時間 | プッシュプル駆動 | 1.8 | 6.5 | 1.3 | 5.1 | 0.7 | 3.4 | ns | |
オープン ドレイン駆動 | 107 | 693 | 79 | 483 | 41 | 304 | |||||
tfA | 入力立ち下がり時間 | A ポートの立ち下がり時間 | プッシュプル駆動 | 1.5 | 5.7 | 1.2 | 4.7 | 1.3 | 3.8 | ns | |
オープン ドレイン駆動 | 1.5 | 5.6 | 1.2 | 4.7 | 1.1 | 4 | |||||
tfB | 入力立ち下がり時間 | B ポートの立ち下がり時間 | プッシュプル駆動 | 1.4 | 5.4 | 0.9 | 4.1 | 0.7 | 3 | ||
オープン ドレイン駆動 | 0.4 | 14.2 | 0.5 | 19.4 | 0.4 | 3 | |||||
tSK(O) | スキュー (時間)、出力 | チャネル間スキュー | プッシュプル駆動 | 1 | 1.2 | 1 | ns | ||||
最大 データ レート | A または B | プッシュプル駆動 | 60 | 60 | 60 | Mbps | |||||
オープン ドレイン駆動 | 0.8 | 0.8 | 1 |