JAJSEM3K December 2007 – April 2024 TXS0108E
PRODUCTION DATA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
D | VCCB | B2 | B4 | B6 | B8 |
C | B1 | B3 | B5 | B7 | GND |
B | A1 | A3 | A5 | A7 | OE |
A | VCCA | A2 | A4 | A6 | A8 |
ピン | 種類 (1) | 説明 | ||
---|---|---|---|---|
名称 | PW、RGY | ZXY、NME | ||
A1 | 1 | B1 | I/O | 入出力 1。VCCA を基準とする |
A2 | 3 | A2 | I/O | 入出力 2。VCCA を基準とする |
A3 | 4 | B2 | I/O | 入出力 3。VCCA を基準とする |
A4 | 5 | A3 | I/O | 入出力 4。VCCA を基準とする |
A5 | 6 | B3 | I/O | 入出力 5。VCCA を基準とする |
A6 | 7 | A4 | I/O | 入出力 6。VCCA を基準とする |
A7 | 8 | B4 | I/O | 入出力 7。VCCA を基準とする |
A8 | 9 | A5 | I/O | 入出力 8。VCCA を基準とする |
B1 | 20 | C 1 | I/O | 入出力 1。VCCB を基準とする |
B2 | 18 | D2 | I/O | 入出力 2。VCCB を基準とする |
B3 | 17 | C2 | I/O | 入出力 3。VCCB を基準とする |
B4 | 16 | D3 | I/O | 入出力 4。VCCB を基準とする |
B5 | 15 | C3 | I/O | 入出力 5。VCCB を基準とする |
B6 | 14 | D4 | I/O | 入出力 6。VCCB を基準とする |
B7 | 13 | C4 | I/O | 入出力 7。VCCB を基準とする |
B8 | 12 | D5 | I/O | 入出力 8。VCCB を基準とする |
GND | 11 | C5 | — | グランド |
OE | 10 | B5 | I | トライステート出力モード イネーブル。OE を Low にすると、すべての出力が 3 ステート モードになります。VCCA を基準とする。 |
VCCA | 2 | A1 | P | A ポートの電源電圧。1.4V ≦ VCCA ≦ 3.6V、VCCA ≦ VCCB。 |
VCCB | 19 | D1 | P | B ポートの電源電圧。1.65V ≦ VCCB ≦ 5.5V |
サーマル パッド | — | RGY パッケージでは、露出したセンター サーマル パッドはグランドに接続するか、電気的に開放しておく必要があります。 |