JAJSEM3L December 2007 – November 2024 TXS0108E
PRODUCTION DATA
図 7-1 に、このアプリケーションでプッシュプル モードとオープン ドレイン モードの両方に必要なセミバッファ付きアーキテクチャ設計を示します。このアプリケーションは、エッジ レート アクセラレータ回路 (High から Low と Low から High の両方)、オン抵抗の大きい N チャネル パスゲート トランジスタ (約 300Ω~500Ω)、プルアップ抵抗 (DC バイアスと駆動能力を提供) を使用して、これらの要件を満たします。この設計では、A から B、または B から A へのデータ フローの方向を制御するための方向制御信号は必要ありません。結果として実装することで、低速のオープン ドレイン動作と高速のプッシュプル動作の両方をサポートできます。
図 7-1 TXS0108E セルのアーキテクチャA ポートから B ポートにデータを送信しているとき、立ち上がりエッジ中にワンショット回路 (OS3) が PMOS トランジスタ (P2) を短時間オンにし、Low から High への遷移時間を短縮します。同様に A から B にデータを送信しているとき、立ち下がりエッジ中にワンショット回路 (OS4) が N チャネル MOSFET トランジスタ (N2) を短時間オンにし、High から Low への遷移を高速化します。B ポートのエッジ レート アクセラレータは、ワンショット回路 OS3 と OS4 で構成されます。トランジスタ P2 と N2 は、A ポートで対応する遷移が検出されると、B ポートを急速に High または Low に強制します。
B ポートから A ポートにデータを送信しているとき、立ち上がりエッジ中にワンショット回路 (OS1) が PMOS トランジスタ (P1) を短時間オンにし、Low から High への遷移時間を短縮します。同様に B から A にデータを送信しているとき、立ち下がりエッジ中にワンショット回路 (OS2) が NMOS トランジスタ (N1) を短時間オンにし、High から Low への遷移を高速化します。A ポートのエッジ レート アクセラレータは、ワンショット OS1 および OS2、トランジスタ P1 および N1 コンポーネントで構成されます。これらのコンポーネントがエッジ レート アクセラレータを形成し、B ポートで対応する遷移が検出されると、A ポートを急速に High または Low に強制します。