JAJSEM3K December 2007 – April 2024 TXS0108E
PRODUCTION DATA
VCCB = 1.8V ± 0.15V |
VCCB = 2.5V ± 0.2V |
VCCB= 3.3V ± 0.3V |
VCCB= 5V ± 0.5V |
単位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | ||||||
データ レート | プッシュプル | 40 | 60 | 60 | 60 | Mbps | |||||||
オープン ドレイン | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | |||||||||
tw | パルス幅 | データ入力 | プッシュプル | 25 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | ns | |||||
オープン ドレイン | 500 | 1250 | 1000 | 1000 |