JAJSEM3K December   2007  – April 2024 TXS0108E

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性:TA = –40℃~85℃
    6. 5.6  タイミング要件:VCCA = 1.5V ± 0.1V
    7. 5.7  タイミング要件:VCCA = 1.8V ± 0.15V
    8. 5.8  タイミング要件:VCCA = 2.5V ± 0.2V
    9. 5.9  タイミング要件:VCCA = 3.3V ± 0.3V
    10. 5.10 スイッチング特性:VCCA = 1.5V ± 0.1V
    11. 5.11 スイッチング特性:VCCA = 1.8V ± 0.15V
    12. 5.12 スイッチング特性:VCCA = 2.5V ± 0.2V
    13. 5.13 スイッチング特性:VCCA = 3.3V ± 0.3V
    14. 5.14 動作特性:VCCA = 1.5V~3.3V、VCCB = 1.5V~3.3V
    15. 5.15 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
    1. 6.1 負荷回路
    2. 6.2 電圧波形
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 アーキテクチャ
      2. 7.3.2 入力ドライバの要件
      3. 7.3.3 出力負荷に関する検討事項
      4. 7.3.4 イネーブルおよびディセーブル
      5. 7.3.5 I/O ラインのプルアップ抵抗またはプルダウン抵抗
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1.      関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

推奨動作条件

自由空気での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)(1)(2)
最小値最大値単位
VCCA電源電圧(3)1.43.6V
VCCB電源電圧(3)1.655.5V
VIHHigh レベル入力電圧A ポート I/OVCCA (V) = 1.4~1.95VCCB (V) = 1.65~5.5VCCI – 0.2VCCIV
VCCA (V) = 1.95~3.6VCCB (V) = 1.65~5.5VCCI – 0.4VCCI
B ポート I/OVCCA (V) = 1.4~3.6VCCB (V) = 1.65~5.5VCCI – 0.4VCCIV
OEVCCA (V) = 1.4~3.6VCCB (V) = 1.65~5.5VCCA × 0.655.5V
VILLow レベル入力電圧A ポート I/OVCCA (V) = 1.4~1.95VCCB (V) = 1.65~5.500.15V
VCCA (V) = 1.95~3.6VCCB (V) = 1.65~5.500.15
B ポート I/OVCCA (V) = 1.4~3.6VCCB (V) = 1.65~5.500.15V
OEVCCA (V) = 1.4~3.6VCCB (V) = 1.65~5.50VCCA × 0.35V
Δt/Δv入力遷移の立ち上がりまたは立ち下がりレートA ポート I/O
プッシュプル
VCCA (V) = 1.4~3.6VCCB (V) = 1.65~5.510ns/V
B ポート I/O
プッシュプル
VCCA (V) = 1.4~3.6VCCB (V) = 1.65~5.510ns/V
制御入力VCCA (V) = 1.4~3.6VCCB (V) = 1.65~5.510ns/V
TA自由気流での動作温度-4085
VCCI はデータ入力ポートに関連付けられた VCC です。
VCCO は出力ポートに関連付けられた VCC です。
VCCA は VCCB 以下で、また 3.6V 以下にする必要があります。