JAJSEM3K December 2007 – April 2024 TXS0108E
PRODUCTION DATA
TXS0108E は、デバイスのインターフェイス用レベル変換アプリケーションや相互に異なるインターフェイス電圧で動作するシステム間で使用することができます。オープン ドレイン ドライバがデータ I/O に接続されているアプリケーションで使用するのに優れた選択肢です。プッシュプル ドライバがデータ I/O に接続されているアプリケーションにも適していますが、プッシュプル アプリケーションには、TXB0104 デバイス (SCES650) 4 ビット双方向電圧レベル トランスレータの方が適切です。 このデバイスは、セミバッファ付き自動方向検出電圧トランスレータの設計で、システムを低速のオープン ドレイン モードで開始してから、高速のプッシュプル モードに切り替える必要のある変換アプリケーション (MMC カード インターフェイスなど) 用に最適化されています。